Группы товаров
Магниты круглые (магниты-прутки) альнико (AlNiCo), без допуска на посадку
K0546

Магниты круглые (магниты-прутки) альнико (AlNiCo), без допуска...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, альнико (AlNiCo).
Исполнение: Корпус оцинкован.Указание:Экранированное исполнение. Диаметр «D» без допуска на посадку. Варианты закрепления: запрессовывание, термоусадка или вклеивание.

Длину удерживающих магнитов можно уменьшить на размер «H1» без снижения их силы сцепления.
Диапазон температур:макс. 450 °CУказание на чертеже:
1) Поверхность сцепления

Чертежи

Магниты круглые (магниты-прутки) альнико (AlNiCo), без допуска на посадку

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DHH1Сила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0546.01620121,5 по запросу
K0546.02820113,5 по запросу
K0546.031020107 по запросу
K0546.041320910 по запросу
K0546.051620518 по запросу
K0546.062025642 по запросу
K0546.0725351096 по запросу
K0546.0832408180 по запросу
K0546.09405010240 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33