Группы товаров
Магниты-заготовки (стержневые) из AlNiCo
K1407

Магниты-заготовки (стержневые) из AlNiCo

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:AlNiCo (алюминий, никель, кобальт).Исполнение: Без покрытия.Указание:Неэкранированная система.Диапазон температур:макс. 450 °CМонтаж:Магниты можно установить методом запрессовки или вклеивания.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1407 Магниты-заготовки (стержневые) из AlNiCo 101 kB

Чертежи

Магниты-заготовки (стержневые) из AlNiCo

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

LСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1407.03103 +0/-0,210 ±0,11,1 по запросу
K1407.03123 +0/-0,212 ±0,11,3 по запросу
K1407.04164 +0/-0,216 ±0,11,9 по запросу
K1407.04204 +0/-0,220 ±0,12 по запросу
K1407.05205 +0/-0,220 ±0,12,3 по запросу
K1407.06156 +0/-0,215 ±0,12,8 по запросу
K1407.06246 +0/-0,224 ±0,12,8 по запросу
K1407.06306 +0/-0,230 ±0,12,8 по запросу
K1407.08258 +0/-0,225 ±0,13,8 по запросу
K1407.102010 +0/-0,220 ±0,15 по запросу
K1407.104010 +0/-0,240 ±0,17 по запросу
K1407.124012 +0/-0,240 ±0,18 по запросу
K1407.153015 +0/-0,230 ±0,210 по запросу
K1407.156015 +0/-0,260 ±0,211 по запросу
K1407.348034 +0/-0,280 ±0,261 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33