Группы товаров
Круглые магниты с обрабатываемой поверхностью примагничивания (магниты-прутки) из NdFeB
K1403

Круглые магниты с обрабатываемой поверхностью примагничивания...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из латуни.
Магнитный сердечник из NdFeB (неодим).
Указание:Гладкий корпус, экранированное исполнение.
Недопустимо запрессовывание неодимовых удерживающих магнитов непосредственно в железную оболочку, так как магнитное короткое замыкание может привести к потере силы сцепления. Диаметр «D» шлифованный с допуском на посадку h6.

Длину удерживающих магнитов можно уменьшить или обработать на размер «H1» и «H2».
Диапазон температур:макс. 150 °CМонтаж:Магниты можно установить методом запрессовки, вкручивания или вклеивания.Указание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1403 Круглые магниты с обрабатываемой поверхностью примагничивания (магниты-прутки) из NdFeB 351 kB

Чертежи

Круглые магниты с обрабатываемой поверхностью примагничивания (магниты-прутки) из NdFeB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

HH1H2Сила
сцепления,
Н
Сила сцепления
при H2 макс.
Н
Отступ для
железных
стенок, мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1403.066201039121,5 по запросу
K1403.0882010322291,5 по запросу
K1403.1010208527382 по запросу
K1403.1313206549662,5 по запросу
K1403.16162026941083 по запросу
K1403.202025571732354 по запросу
K1403.252535782923805 по запросу
K1403.3232404,5105296406 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33