Группы товаров
Магниты (опора плоская) магнитотвердый феррит
K0548

Магниты (опора плоская) магнитотвердый феррит

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, магнитотвердый феррит.
Исполнение: Корпус оцинкован.Указание:Плоские магниты без резьбовой втулки, экранированная система. Плоские удерживающие магниты впрессовываются или вклеиваются в посадочные отверстия.

При технологическом изготовлении конструкции D 80 неизбежны волосные трещины на поверхности сцепления встроенного магнитного материала. Они никак не сказываются на функции удерживающего магнита.
Диапазон температур:макс. 200 °CУказание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0548 Магниты (опора плоская) магнитотвердый феррит 145 kB
 Технические характеристики удерживающих магнитов и магнитов-заготовок 68,6 kB

Чертежи

Магниты (опора плоская) магнитотвердый феррит

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DHСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0548.0110 ±0,154,54 по запросу
K0548.0213 ±0,154,510 по запросу
K0548.0316 ±0,154,518 по запросу
K0548.0420 ±0,15630 по запросу
K0548.0525 ±0,15740 по запросу
K0548.0632 ±0,20780 по запросу
K0548.0740 ±0,208125 по запросу
K0548.0850 ±0,2010220 по запросу
K0548.0963 ±0,2014350 по запросу
K0548.1080 ±0,2518600 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33