Группы товаров
Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из магнитотвердого феррита, корпус из нержавеющей стали
K1400

Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из магнитотвердого...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус из нержавеющей стали 1.4016.
Резьба из нержавеющей стали 1.4305.
Магнитный сердечник из магнитотвердого феррита.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Плоский магнит с резьбой, экранированная система.Диапазон температур:макс. 220 °CМонтаж:Магниты можно установить методом запрессовки, вкручивания или вклеивания.Указание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1400 Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из магнитотвердого феррита, корпус из нержавеющей стали 195 kB

Чертежи

Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из магнитотвердого феррита, корпус из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2HH1TСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1400.12525 ±0,18M57161032 по запросу
K1400.13232 ±0,18M57161064 по запросу
K1400.14040 +0,2/-0,18M5816,510100 по запросу
K1400.15050 +0,2/-0,18M51018,510175 по запросу
K1400.16363 +0,3/-0,18M5142210280 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33