Группы товаров
Магниты-заготовки (дисковые) из NdFeB
K1404

Магниты-заготовки (дисковые) из NdFeB

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:NdFeB N35 (неодим).Исполнение: никелированный.Указание:Неэкранированная система.Диапазон температур:макс. 80 °CМонтаж:Магниты можно установить методом запрессовки или вклеивания.Указание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1404 Магниты-заготовки (дисковые) из NdFeB 132 kB

Чертежи

Магниты-заготовки (дисковые) из NdFeB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

HСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1404.055 ±0,13 ±0,15 по запросу
K1404.066 ±0,13 ±0,17,5 по запросу
K1404.088 ±0,14 ±0,113 по запросу
K1404.1010 ±0,13 ±0,115 по запросу
K1404.1212 ±0,13 ±0,120 по запросу
K1404.1515 ±0,13 ±0,125 по запросу
K1404.1818 ±0,13 ±0,133 по запросу
K1404.2424 ±0,13 ±0,139 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33