Группы товаров
Магниты с отверстием (опора плоская) защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор (NdFeB)
K0565

Магниты с отверстием (опора плоская) защитная резиновая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, NdFeB (неодим).
Защитная резиновая оболочка, синтетическая резина.
Исполнение: Корпус оцинкован.
Защитная резиновая оболочка, цвет черный.
Указание:Плоские магниты с отверстием, экранированная система. С защитной резиновой оболочкой для предохранения чувствительных поверхностей. Благодаря защитной резиновой оболочке повышается коэффициент трения, что позволяет достичь высокого бокового трения сцепления.Диапазон температур:макс. 60 °C.Указание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
2) Магнит
3) Резиновый

Чертежи

Магниты с отверстием (опора плоская) защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор (NdFeB)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2HTСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0565.01228,2463,535 по запросу
K0565.02319663,575 по запросу
K0565.034312,87,564,285 по запросу
K0565.045725,387,63,3175 по запросу
K0565.0566225,58,53,2210 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33