Группы товаров
Магниты с внутренней резьбой (опора плоская) неодим-железо-бор (NdFeB)
K0556

Магниты с внутренней резьбой (опора плоская) неодим-железо-бор...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, неодим-железо-бор (NdFeB).
Исполнение: Корпус оцинкован.Указание:Экранированная система.Диапазон температур:макс. 80 °CУказание на чертеже:
1) Поверхность сцепления

Чертежи

Магниты с внутренней резьбой (опора плоская) неодим-железо-бор (NdFeB)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2HСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0556.0132M55,57330 по запросу
K0556.0240M510,58550 по запросу
K0556.0363M1011,7141100 по запросу
K0556.0475M1013151750 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33