- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- K1678
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸
- K1670
인덱스 플런저
- K2223
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 사각형
- K1672
인덱스 플런저
- K1674
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1677
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸
- K1671
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K2222
인덱스 플런저, 스틸, 사각형
- K1673
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1675
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0639
인덱스 플런저
- K0640
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0348
인덱스 플런저
- K0637
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1679
육각 인덱스 플런저
- K1680
스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저
- K2114
나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저
- K2115
나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1284
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1285
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0638
브레이싱 부품
- K0638
고정 부품, 알루미늄, 인덱스 플런저 및 잠금 장치용
- K0349
잠금 래치
- K1668
스틸 또는 황동 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- K1669
스틸 또는 황동 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1691
알루미늄 환원 스프링이 있는 잠금 바 오른쪽 또는 왼쪽 잠금 바
- K1692
알루미늄 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1693
스테인레스 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K2115_CP나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 캡 포함, 너트 미포함, 타입 CP |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.재질:잠금 바 1.4308. 나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305. 압력 스프링 1.4310. PA 열가소성 잠금 바 캡. 나사 잠금 기능 폴리아미드 파란색.표면 마무리:나사 슬리브, 압력 스프링 및 검은색 잠금 바. 잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리. 다양한 색깔의 잠금 바 캡: - 짙은 회색 RAL 7021. - 주황색 RAL 2004. - 밝은 노랑색 RAL 1021. - 신호등 빨강색 RAL 3020. - 시그널 녹색 RAL 6032. - 신호등 파란색 RAL 5017. - 연한 회색 RAL 7035. 장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴. 플라스틱 컬러 잠금 바 캡를 선택할 수 있습니다. 육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다. 요청 시:특수 설계 버전.액세서리:브레이싱 부품 K0638. 포지셔닝 부싱 K1290.도면 설명:타입 CP: 잠금 바 캡 포함, 너트 미포함. 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 구성품 색상 | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2115.1960410 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.1960510 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.1960610 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.19604101 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.19605101 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.19606101 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.1960512 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.1960612 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.1960812 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.19605121 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.19606121 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.19608121 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.1960616 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.1960816 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.1961016 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.19606161 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.19608161 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.19610161 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.1960820 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.1961020 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.1961220 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.19608201 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.19610201 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.19612201 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.19604102 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.19605102 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.19606102 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.196041012 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.196051012 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.196061012 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.19605122 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.19606122 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.19608122 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.196051212 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.196061212 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.196081212 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.19606162 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.19608162 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.19610162 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.196061612 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.196081612 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.196101612 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.19608202 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.19610202 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.19612202 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.196082012 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.196102012 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.196122012 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.196041016 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.196051016 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.196061016 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.1960410116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.1960510116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.1960610116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.196051216 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.196061216 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.196081216 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.1960512116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.1960612116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.1960812116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.196061616 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.196081616 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.196101616 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.1960616116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.1960816116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.1961016116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.196082016 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.196102016 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.196122016 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.1960820116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.1961020116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.1961220116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.196041084 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.196051084 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.196061084 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.1960410184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.1960510184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.1960610184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.196051284 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.196061284 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.196081284 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.1960512184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.1960612184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.1960812184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.196061684 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.196081684 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.196101684 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.1960616184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.1960816184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.1961016184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.196082084 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.196102084 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.196122084 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.1960820184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.1961020184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.1961220184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.196041086 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.196051086 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.196061086 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.1960410186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.1960510186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.1960610186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.196051286 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.196061286 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.196081286 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.1960512186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.1960612186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.1960812186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.196061686 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.196081686 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.196101686 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.1960616186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.1960816186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.1961016186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.196082086 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.196102086 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.196122086 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.1960820186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.1961020186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.1961220186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.196041087 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.196051087 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.196061087 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.1960410187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.1960510187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.1960610187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.196051287 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.196061287 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.196081287 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.1960512187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.1960612187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.1960812187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.196061687 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.196081687 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.196101687 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.1960616187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.1960816187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.1961016187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.196082087 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.196102087 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.196122087 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.1960820187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.1961020187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.1961220187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.196041088 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.196051088 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.196061088 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.1960410188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.1960510188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.1960610188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2115.196051288 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.196061288 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.196081288 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.1960512188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.1960612188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.1960812188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2115.196061688 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.196081688 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.196101688 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.1960616188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.1960816188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.1961016188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2115.196082088 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.196102088 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.196122088 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.1960820188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.1961020188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2115.1961220188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|