제품 그룹
스틸 또는 황동 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
K1669

스틸 또는 황동 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 황동.표면 마무리:스틸, 아연 도금.
황동 크롬 플레이트.
정보:잠금 플레이트는 장치에 쉽게 달 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1669 스틸 또는 황동 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음 145 kB

도면

스틸 또는 황동 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질표면
기본 몸체
BB1B2CD

HLCAD액세서리가격주문
K1669.11350스틸아연 도금352311,51,23,511,511 요청 시
K1669.16500스틸아연 도금5034161,54,81616 요청 시
K1669.22680스틸아연 도금68,543,521272122 요청 시
K1669.11351황동크롬 플레이트352311,51,23,511,511 요청 시
K1669.16501황동크롬 플레이트5034161,54,81616 요청 시
K1669.22651황동크롬 플레이트68,543,521272122 요청 시