제품 그룹
나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 잠금 바 캡 미포함, 너트 미포함, 타입 AP
K2115_AP

나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 잠금 바 캡 미포함, 너트 미포함, 타입 AP

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.재질:잠금 바 1.4308.
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
압력 스프링 1.4310.
PA 열가소성 잠금 바 캡.
나사 잠금 기능 폴리아미드 파란색.
표면 마무리:나사 슬리브, 압력 스프링 및 검은색 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021.
- 주황색 RAL 2004.
- 밝은 노랑색 RAL 1021.
- 신호등 빨강색 RAL 3020.
- 시그널 녹색 RAL 6032.
- 신호등 파란색 RAL 5017.
- 연한 회색 RAL 7035.
장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡를 선택할 수 있습니다.
육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290.
도면 설명:
타입 AP: 잠금 바 캡 미포함, 너트 미포함.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2115_AP_Datasheet_32607__AP--ko 223 kB

도면

나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 잠금 바 캡 미포함, 너트 미포함, 타입 AP

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입D

D1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K2115.1940410AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음4M101038,52515936101814 요청 시
K2115.1940510AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음5M101038,52515936101,3814 요청 시
K2115.1940610AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음6M101038,52515936101,8814 요청 시
K2115.19404101AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음4M10x11038,52515936101814 요청 시
K2115.19405101AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음5M10x11038,52515936101,3814 요청 시
K2115.19406101AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음6M10x11038,52515936101,8814 요청 시
K2115.1940512AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음5M121247,4301910,83,68121,3515 요청 시
K2115.1940612AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음6M121247,4301910,83,68121,8515 요청 시
K2115.1940812AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음8M121247,4301910,83,68122,3515 요청 시
K2115.19405121AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음5M12x1,51247,4301910,83,68121,3515 요청 시
K2115.19406121AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음6M12x1,51247,4301910,83,68121,8515 요청 시
K2115.19408121AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음8M12x1,51247,4301910,83,68122,3515 요청 시
K2115.1940616AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음6M161661,2402614,44,810161,81535 요청 시
K2115.1940816AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음8M161661,2402614,44,810162,31535 요청 시
K2115.1941016AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음10M161661,2402614,44,810162,81535 요청 시
K2115.19406161AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음6M16x1,51661,2402614,44,810161,81535 요청 시
K2115.19408161AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음8M16x1,51661,2402614,44,810162,31535 요청 시
K2115.19410161AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음10M16x1,51661,2402614,44,810162,81535 요청 시
K2115.1940820AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음8M202071503018612202,32060 요청 시
K2115.1941020AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음10M202071503018612202,82060 요청 시
K2115.1941220AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음12M2020715030186122032060 요청 시
K2115.19408201AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음8M20x1,52071503018612202,32060 요청 시
K2115.19410201AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음10M20x1,52071503018612202,82060 요청 시
K2115.19412201AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음12M20x1,520715030186122032060 요청 시