제품 그룹
인덱스 플런저, 스틸, 사각형
K2222

인덱스 플런저, 스틸, 사각형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게됩니다.
락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
재질:

잠금 바 와 잠금 핀, 스틸.
슬리브 1.0403.
압축 스프링 1.4310.
잠금 바 캡 열가소성 수지 PA.

표면 마무리:검정 산화 마무리된 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
정보:사각 슬리브로 인해 인덱스 플런저는 용접하기 적합합니다. 스프링이 과열로 인해 손상되지 않도록 점용접을 통한 포지셔닝을 추천합니다.장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 들어갑니다.
잠금 바 캡의 플라스틱 색깔을 선택 가능.
사각 슬리브,, 용접용.
요청 시:스페셜 버전.
액세서리:포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.
도면 설명:
타입 G: 잠금 바 캡 없음
타입 H: 잠금 바 캡 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2222 인덱스 플런저, 스틸, 사각형 232 kB

도면 (전체 요약)

인덱스 플런저, 스틸, 사각형

인덱스 플런저, 스틸, 사각형, G형, 잠금 바 캡 없음

자세한 정보

도면

인덱스 플런저, 스틸, 사각형, G형, 잠금 바 캡 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1LL1BB1HF x 30°SW시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K2222.100410G41038,525936112814 요청 시
K2222.100510G51038,5259361,312814 요청 시
K2222.100610G61038,5259361,812814 요청 시
K2222.100512G51247,43010,83,681,316814 요청 시
K2222.100612G61247,43010,83,681,816814 요청 시
K2222.100812G81247,43010,83,682,316814 요청 시
K2222.100616G61661,24014,44,8101,8201535 요청 시
K2222.100816G81661,24014,44,8102,3201535 요청 시
K2222.101016G101661,24014,44,8102,8201535 요청 시
K2222.100820G8207150186122,3242060 요청 시
K2222.101020G10207150186122,8242060 요청 시
K2222.101220G12207150186123242060 요청 시

인덱스 플런저, 스틸, 사각형, H형, 잠금 바 캡 있음

자세한 정보

도면

인덱스 플런저, 스틸, 사각형, H형, 잠금 바 캡 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 색상DD1LL1BB1HF x 30°SW시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K2222.110410H검회색 RAL 702141039,526,310,94,96112814 요청 시
K2222.110510H검회색 RAL 702151039,526,310,94,961,312814 요청 시
K2222.110610H검회색 RAL 702161039,526,310,94,961,812814 요청 시
K2222.110512H검회색 RAL 702151248,431,112,95,781,316814 요청 시
K2222.110612H검회색 RAL 702161248,431,112,95,781,816814 요청 시
K2222.110812H검회색 RAL 702181248,431,112,95,782,316814 요청 시
K2222.110616H검회색 RAL 702161662,341,516,67101,8201535 요청 시
K2222.110816H검회색 RAL 702181662,341,516,67102,3201535 요청 시
K2222.111016H검회색 RAL 7021101662,341,516,67102,8201535 요청 시
K2222.110820H검회색 RAL 702182072,351,320,58,5122,3242060 요청 시
K2222.111020H검회색 RAL 7021102072,351,320,58,5122,8242060 요청 시
K2222.111220H검회색 RAL 7021122072,351,320,58,5123242060 요청 시
K2222.1104102H퓨어 오렌지 RAL 200441039,526,310,94,96112814 요청 시
K2222.1105102H퓨어 오렌지 RAL 200451039,526,310,94,961,312814 요청 시
K2222.1106102H퓨어 오렌지 RAL 200461039,526,310,94,961,812814 요청 시
K2222.1105122H퓨어 오렌지 RAL 200451248,431,112,95,781,316814 요청 시
K2222.1106122H퓨어 오렌지 RAL 200461248,431,112,95,781,816814 요청 시
K2222.1108122H퓨어 오렌지 RAL 200481248,431,112,95,782,316814 요청 시
K2222.1106162H퓨어 오렌지 RAL 200461662,341,516,67101,8201535 요청 시
K2222.1108162H퓨어 오렌지 RAL 200481662,341,516,67102,3201535 요청 시
K2222.1110162H퓨어 오렌지 RAL 2004101662,341,516,67102,8201535 요청 시
K2222.1108202H퓨어 오렌지 RAL 200482072,351,320,58,5122,3242060 요청 시
K2222.1110202H퓨어 오렌지 RAL 2004102072,351,320,58,5122,8242060 요청 시
K2222.1112202H퓨어 오렌지 RAL 2004122072,351,320,58,5123242060 요청 시
K2222.11041016H밝은 노랑 RAL 102141039,526,310,94,96112814 요청 시
K2222.11051016H밝은 노랑 RAL 102151039,526,310,94,961,312814 요청 시
K2222.11061016H밝은 노랑 RAL 102161039,526,310,94,961,812814 요청 시
K2222.11051216H밝은 노랑 RAL 102151248,431,112,95,781,316814 요청 시
K2222.11061216H밝은 노랑 RAL 102161248,431,112,95,781,816814 요청 시
K2222.11081216H밝은 노랑 RAL 102181248,431,112,95,782,316814 요청 시
K2222.11061616H밝은 노랑 RAL 102161662,341,516,67101,8201535 요청 시
K2222.11081616H밝은 노랑 RAL 102181662,341,516,67102,3201535 요청 시
K2222.11101616H밝은 노랑 RAL 1021101662,341,516,67102,8201535 요청 시
K2222.11082016H밝은 노랑 RAL 102182072,351,320,58,5122,3242060 요청 시
K2222.11102016H밝은 노랑 RAL 1021102072,351,320,58,5122,8242060 요청 시
K2222.11122016H밝은 노랑 RAL 1021122072,351,320,58,5123242060 요청 시
K2222.11041084H신호등 빨강 RAL 302041039,526,310,94,96112814 요청 시
K2222.11051084H신호등 빨강 RAL 302051039,526,310,94,961,312814 요청 시
K2222.11061084H신호등 빨강 RAL 302061039,526,310,94,961,812814 요청 시
K2222.11051284H신호등 빨강 RAL 302051248,431,112,95,781,316814 요청 시
K2222.11061284H신호등 빨강 RAL 302061248,431,112,95,781,816814 요청 시
K2222.11081284H신호등 빨강 RAL 302081248,431,112,95,782,316814 요청 시
K2222.11061684H신호등 빨강 RAL 302061662,341,516,67101,8201535 요청 시
K2222.11081684H신호등 빨강 RAL 302081662,341,516,67102,3201535 요청 시
K2222.11101684H신호등 빨강 RAL 3020101662,341,516,67102,8201535 요청 시
K2222.11082084H신호등 빨강 RAL 302082072,351,320,58,5122,3242060 요청 시
K2222.11102084H신호등 빨강 RAL 3020102072,351,320,58,5122,8242060 요청 시
K2222.11122084H신호등 빨강 RAL 3020122072,351,320,58,5123242060 요청 시
K2222.11041086H시그널 녹색 RAL 603241039,526,310,94,96112814 요청 시
K2222.11051086H시그널 녹색 RAL 603251039,526,310,94,961,312814 요청 시
K2222.11061086H시그널 녹색 RAL 603261039,526,310,94,961,812814 요청 시
K2222.11051286H시그널 녹색 RAL 603251248,431,112,95,781,316814 요청 시
K2222.11061286H시그널 녹색 RAL 603261248,431,112,95,781,816814 요청 시
K2222.11081286H시그널 녹색 RAL 603281248,431,112,95,782,316814 요청 시
K2222.11061686H시그널 녹색 RAL 603261662,341,516,67101,8201535 요청 시
K2222.11081686H시그널 녹색 RAL 603281662,341,516,67102,3201535 요청 시
K2222.11101686H시그널 녹색 RAL 6032101662,341,516,67102,8201535 요청 시
K2222.11082086H시그널 녹색 RAL 603282072,351,320,58,5122,3242060 요청 시
K2222.11102086H시그널 녹색 RAL 6032102072,351,320,58,5122,8242060 요청 시
K2222.11122086H시그널 녹색 RAL 6032122072,351,320,58,5123242060 요청 시
K2222.11041087H신호등 파랑 RAL 501741039,526,310,94,96112814 요청 시
K2222.11051087H신호등 파랑 RAL 501751039,526,310,94,961,312814 요청 시
K2222.11061087H신호등 파랑 RAL 501761039,526,310,94,961,812814 요청 시
K2222.11051287H신호등 파랑 RAL 501751248,431,112,95,781,316814 요청 시
K2222.11061287H신호등 파랑 RAL 501761248,431,112,95,781,816814 요청 시
K2222.11081287H신호등 파랑 RAL 501781248,431,112,95,782,316814 요청 시
K2222.11061687H신호등 파랑 RAL 501761662,341,516,67101,8201535 요청 시
K2222.11081687H신호등 파랑 RAL 501781662,341,516,67102,3201535 요청 시
K2222.11101687H신호등 파랑 RAL 5017101662,341,516,67102,8201535 요청 시
K2222.11082087H신호등 파랑 RAL 501782072,351,320,58,5122,3242060 요청 시
K2222.11102087H신호등 파랑 RAL 5017102072,351,320,58,5122,8242060 요청 시
K2222.11122087H신호등 파랑 RAL 5017122072,351,320,58,5123242060 요청 시
K2222.11051088H연한 회색 RAL 703551039,526,310,94,961,312814 요청 시
K2222.11041088H연한 회색 RAL 703541039,526,310,94,96112814 요청 시
K2222.11061088H연한 회색 RAL 703561039,526,310,94,961,812814 요청 시
K2222.11051288H연한 회색 RAL 703551248,431,112,95,781,316814 요청 시
K2222.11061288H연한 회색 RAL 703561248,431,112,95,781,816814 요청 시
K2222.11081288H연한 회색 RAL 703581248,431,112,95,782,316814 요청 시
K2222.11061688H연한 회색 RAL 703561662,341,516,67101,8201535 요청 시
K2222.11081688H연한 회색 RAL 703581662,341,516,67102,3201535 요청 시
K2222.11101688H연한 회색 RAL 7035101662,341,516,67102,8201535 요청 시
K2222.11082088H연한 회색 RAL 703582072,351,320,58,5122,3242060 요청 시
K2222.11102088H연한 회색 RAL 7035102072,351,320,58,5122,8242060 요청 시
K2222.11122088H연한 회색 RAL 7035122072,351,320,58,5123242060 요청 시