제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.재질:1.0503 잠금 바.
1.0403 슬리브.
잠금 핀: 쾌삭강.
1.4310 압축 스프링.
PA 열가소성 잠금 바 캡.
표면 마무리:검정 산화 마무리된 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
정보:인덱스 플런저를 용접하여 고정하는 경우 고온으로 인한 스프링 열 손상이 발생하지 않도록 슬리브를 고정해야 합니다.장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.
광택 슬리브, 위치 결정 링으로 연결 가능.
요청 시:스페셜 버전.
액세서리:포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.
도면 설명:
타입 E: 잠금 바 캡 없음
타입 F: 잠금 바 캡 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1670 인덱스 플런저 216 kB

도면 (전체 요약)

인덱스 플런저

인덱스 플런저, 타입 E, 잠금 바 캡 없음

자세한 정보

도면

인덱스 플런저, 타입 E, 잠금 바 캡 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1LL1BB1HF x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1670.080410E41038,5259361814 요청 시
K1670.080510E51038,5259361,3814 요청 시
K1670.080610E61038,5259361,8814 요청 시
K1670.080512E51247,43010,83,681,3814 요청 시
K1670.080612E61247,43010,83,681,8814 요청 시
K1670.080812E81247,43010,83,682,3814 요청 시
K1670.080616E61661,24014,44,8101,81535 요청 시
K1670.080816E81661,24014,44,8102,31535 요청 시
K1670.081016E101661,24014,44,8102,81535 요청 시
K1670.080820E8207150186122,32060 요청 시
K1670.081020E10207150186122,82060 요청 시
K1670.081220E122071501861232060 요청 시

인덱스 플런저, 타입 F, 잠금 바 캡 있음

자세한 정보

도면

인덱스 플런저, 타입 F, 잠금 바 캡 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 색상DD1LL1BB1HF x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1670.090410F검회색 RAL 702141039,526,310,94,961814 요청 시
K1670.090510F검회색 RAL 702151039,526,310,94,961,3814 요청 시
K1670.090610F검회색 RAL 702161039,526,310,94,961,8814 요청 시
K1670.090512F검회색 RAL 702151248,431,112,95,781,3814 요청 시
K1670.090612F검회색 RAL 702161248,431,112,95,781,8814 요청 시
K1670.090812F검회색 RAL 702181248,431,112,95,782,3814 요청 시
K1670.090616F검회색 RAL 702161662,341,516,67101,81535 요청 시
K1670.090816F검회색 RAL 702181662,341,516,67102,31535 요청 시
K1670.091016F검회색 RAL 7021101662,841,516,67102,81535 요청 시
K1670.090820F검회색 RAL 702182072,351,320,58,5122,32060 요청 시
K1670.091020F검회색 RAL 7021102072,351,320,58,5122,82060 요청 시
K1670.091220F검회색 RAL 7021122072,351,320,58,51232060 요청 시
K1670.0904102F퓨어 오렌지 RAL 200441039,526,310,94,961814 요청 시
K1670.0905102F퓨어 오렌지 RAL 200451039,526,310,94,961,3814 요청 시
K1670.0906102F퓨어 오렌지 RAL 200461039,526,310,94,961,8814 요청 시
K1670.0905122F퓨어 오렌지 RAL 200451248,431,112,95,781,3814 요청 시
K1670.0906122F퓨어 오렌지 RAL 200461248,431,112,95,781,8814 요청 시
K1670.0908122F퓨어 오렌지 RAL 200481248,431,112,95,782,3814 요청 시
K1670.0906162F퓨어 오렌지 RAL 200461662,341,516,67101,81535 요청 시
K1670.0908162F퓨어 오렌지 RAL 200481662,341,516,67102,31535 요청 시
K1670.0910162F퓨어 오렌지 RAL 2004101662,841,516,67102,81535 요청 시
K1670.0908202F퓨어 오렌지 RAL 200482072,351,320,58,5122,32060 요청 시
K1670.0910202F퓨어 오렌지 RAL 2004102072,351,320,58,5122,82060 요청 시
K1670.0912202F퓨어 오렌지 RAL 2004122072,351,320,58,51232060 요청 시
K1670.09041016F밝은 노랑 RAL 102141039,526,310,94,961814 요청 시
K1670.09051016F밝은 노랑 RAL 102151039,526,310,94,961,3814 요청 시
K1670.09061016F밝은 노랑 RAL 102161039,526,310,94,961,8814 요청 시
K1670.09051216F밝은 노랑 RAL 102151248,431,112,95,781,3814 요청 시
K1670.09061216F밝은 노랑 RAL 102161248,431,112,95,781,8814 요청 시
K1670.09081216F밝은 노랑 RAL 102181248,431,112,95,782,3814 요청 시
K1670.09061616F밝은 노랑 RAL 102161662,341,516,67101,81535 요청 시
K1670.09081616F밝은 노랑 RAL 102181662,341,516,67102,31535 요청 시
K1670.09101616F밝은 노랑 RAL 1021101662,841,516,67102,81535 요청 시
K1670.09082016F밝은 노랑 RAL 102182072,351,320,58,5122,32060 요청 시
K1670.09102016F밝은 노랑 RAL 1021102072,351,320,58,5122,82060 요청 시
K1670.09122016F밝은 노랑 RAL 1021122072,351,320,58,51232060 요청 시
K1670.09041084F신호등 빨강 RAL 302041039,526,310,94,961814 요청 시
K1670.09051084F신호등 빨강 RAL 302051039,526,310,94,961,3814 요청 시
K1670.09061084F신호등 빨강 RAL 302061039,526,310,94,961,8814 요청 시
K1670.09051284F신호등 빨강 RAL 302051248,431,112,95,781,3814 요청 시
K1670.09061284F신호등 빨강 RAL 302061248,431,112,95,781,8814 요청 시
K1670.09081284F신호등 빨강 RAL 302081248,431,112,95,782,3814 요청 시
K1670.09061684F신호등 빨강 RAL 302061662,341,516,67101,81535 요청 시
K1670.09081684F신호등 빨강 RAL 302081662,341,516,67102,31535 요청 시
K1670.09101684F신호등 빨강 RAL 3020101662,841,516,67102,81535 요청 시
K1670.09082084F신호등 빨강 RAL 302082072,351,320,58,5122,32060 요청 시
K1670.09102084F신호등 빨강 RAL 3020102072,351,320,58,5122,82060 요청 시
K1670.09122084F신호등 빨강 RAL 3020122072,351,320,58,51232060 요청 시
K1670.09041086F시그널 녹색 RAL 603241039,526,310,94,961814 요청 시
K1670.09051086F시그널 녹색 RAL 603251039,526,310,94,961,3814 요청 시
K1670.09061086F시그널 녹색 RAL 603261039,526,310,94,961,8814 요청 시
K1670.09051286F시그널 녹색 RAL 603251248,431,112,95,781,3814 요청 시
K1670.09061286F시그널 녹색 RAL 603261248,431,112,95,781,8814 요청 시
K1670.09081286F시그널 녹색 RAL 603281248,431,112,95,782,3814 요청 시
K1670.09061686F시그널 녹색 RAL 603261662,341,516,67101,81535 요청 시
K1670.09081686F시그널 녹색 RAL 603281662,341,516,67102,31535 요청 시
K1670.09101686F시그널 녹색 RAL 6032101662,841,516,67102,81535 요청 시
K1670.09082086F시그널 녹색 RAL 603282072,351,320,58,5122,32060 요청 시
K1670.09102086F시그널 녹색 RAL 6032102072,351,320,58,5122,82060 요청 시
K1670.09122086F시그널 녹색 RAL 6032122072,351,320,58,51232060 요청 시
K1670.09041087F신호등 파랑 RAL 501741039,526,310,94,961814 요청 시
K1670.09051087F신호등 파랑 RAL 501751039,526,310,94,961,3814 요청 시
K1670.09061087F신호등 파랑 RAL 501761039,526,310,94,961,8814 요청 시
K1670.09051287F신호등 파랑 RAL 501751248,431,112,95,781,3814 요청 시
K1670.09061287F신호등 파랑 RAL 501761248,431,112,95,781,8814 요청 시
K1670.09081287F신호등 파랑 RAL 501781248,431,112,95,782,3814 요청 시
K1670.09061687F신호등 파랑 RAL 501761662,341,516,67101,81535 요청 시
K1670.09081687F신호등 파랑 RAL 501781662,341,516,67102,31535 요청 시
K1670.09101687F신호등 파랑 RAL 5017101662,841,516,67102,81535 요청 시
K1670.09082087F신호등 파랑 RAL 501782072,351,320,58,5122,32060 요청 시
K1670.09102087F신호등 파랑 RAL 5017102072,351,320,58,5122,82060 요청 시
K1670.09122087F신호등 파랑 RAL 5017122072,351,320,58,51232060 요청 시
K1670.09041088F연한 회색 RAL 703541039,526,310,94,961814 요청 시
K1670.09051088F연한 회색 RAL 703551039,526,310,94,961,3814 요청 시
K1670.09061088F연한 회색 RAL 703561039,526,310,94,961,8814 요청 시
K1670.09051288F연한 회색 RAL 703551248,431,112,95,781,3814 요청 시
K1670.09061288F연한 회색 RAL 703561248,431,112,95,781,8814 요청 시
K1670.09081288F연한 회색 RAL 703581248,431,112,95,782,3814 요청 시
K1670.09061688F연한 회색 RAL 703561662,341,516,67101,81535 요청 시
K1670.09081688F연한 회색 RAL 703581662,341,516,67102,31535 요청 시
K1670.09101688F연한 회색 RAL 7035101662,841,516,67102,81535 요청 시
K1670.09082088F연한 회색 RAL 703582072,351,320,58,5122,32060 요청 시
K1670.09102088F연한 회색 RAL 7035102072,351,320,58,5122,82060 요청 시
K1670.09122088F연한 회색 RAL 7035122072,351,320,58,51232060 요청 시