제품 그룹
나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저
K2114

나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.재질:잠금 바 1.0503.
스틸 나사 슬리브 및 잠금 핀.
압력 스프링 1.4310.
잠금 바 캡 열가소성 수지 PA.
나사 잠금 기능 폴리아미드 파란색.
표면 마무리:검정 산화 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
-짙은 회색 RAL 7021.
-주황색 RAL 2004.
-밝은 노랑색 RAL 1021.
-신호등 빨강색 RAL 3020.
-시그널 녹색 RAL 6032.
-신호등 파란색 RAL 5017.
-연한 회색 RAL 7035.
장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡를 선택할 수 있습니다.
육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290.
도면 설명:
타입 AP: 잠금 바 캡 미포함, 너트 미포함.
타입 CP: 잠금 바 캡 포함, 너트 미포함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2114 나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저 275 kB

도면 (전체 요약)

나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저

나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저, 잠금 바 캡 미포함, 너트 미포함, 타입 AP

자세한 정보

도면

나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저, 잠금 바 캡 미포함, 너트 미포함, 타입 AP

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입D

D1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K2114.940410AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음4M101038,52515936101814 요청 시
K2114.940510AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음5M101038,52515936101,3814 요청 시
K2114.940610AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음6M101038,52515936101,8814 요청 시
K2114.9404101AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음4M10x11038,52515936101814 요청 시
K2114.9405101AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음5M10x11038,52515936101,3814 요청 시
K2114.9406101AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음6M10x11038,52515936101,8814 요청 시
K2114.940512AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음5M121247,4301910,83,68121,3515 요청 시
K2114.940612AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음6M121247,4301910,83,68121,8515 요청 시
K2114.940812AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음8M121247,4301910,83,68122,3515 요청 시
K2114.9405121AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음5M12x1,51247,4301910,83,68121,3515 요청 시
K2114.9406121AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음6M12x1,51247,4301910,83,68121,8515 요청 시
K2114.9408121AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음8M12x1,51247,4301910,83,68122,3515 요청 시
K2114.940616AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음6M161661,2402614,44,810161,81535 요청 시
K2114.940816AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음8M161661,2402614,44,810162,31535 요청 시
K2114.941016AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음10M161661,2402614,44,810162,81535 요청 시
K2114.9406161AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음6M16x1,51661,2402614,44,810161,81535 요청 시
K2114.9408161AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음8M16x1,51661,2402614,44,810162,31535 요청 시
K2114.9410161AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음10M16x1,51661,2402614,44,810162,81535 요청 시
K2114.940820AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음8M202071503018612202,32060 요청 시
K2114.941020AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음10M202071503018612202,82060 요청 시
K2114.941220AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음12M2020715030186122032060 요청 시
K2114.9408201AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음8M20x1,52071503018612202,32060 요청 시
K2114.9410201AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음10M20x1,52071503018612202,82060 요청 시
K2114.9412201AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음12M20x1,520715030186122032060 요청 시

나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저, 캡 포함, 너트 미포함, 타입 CP

자세한 정보

도면

나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저, 캡 포함, 너트 미포함, 타입 CP

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입구성품 색상표면
기본 몸체
D

D1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K2114.960410CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.960510CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.960610CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.9604101CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.9605101CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.9606101CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.960512CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.960612CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.960812CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.9605121CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.9606121CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.9608121CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.960616CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.960816CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.961016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.9606161CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.9608161CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.9610161CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.960820CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.961020CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.961220CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.9608201CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.9610201CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.9612201CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021검정 산화 마무리12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.9604102CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.9605102CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.9606102CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.96041012CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.96051012CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.96061012CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.9606122CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.9608122CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.9605122CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.96051212CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.96061212CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.96081212CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.9606162CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.9608162CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.9610162CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.96061612CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.96101612CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.96081612CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.9608202CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.9610202CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.9612202CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.96082012CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.96102012CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.96122012CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004검정 산화 마무리12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.96041016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.96051016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.96061016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.960410116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.960510116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.960610116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.96051216CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.96061216CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.96081216CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.960512116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.960612116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.960812116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.96061616CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.96081616CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.96101616CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.960616116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.960816116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.961016116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.96082016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.96102016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.96122016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.960820116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.961020116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.961220116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021검정 산화 마무리12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.96041084CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.96051084CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.96061084CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.960410184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.960510184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.960610184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.96051284CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.96061284CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.96081284CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.960512184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.960612184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.960812184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.96061684CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.96081684CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.96101684CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.960616184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.960816184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.961016184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.96082084CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.96102084CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.96122084CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.960820184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.961020184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.961220184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020검정 산화 마무리12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.96041086CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.96051086CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.96061086CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.960410186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.960510186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.960610186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.96051286CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.96061286CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.96081286CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.960512186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.960612186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.960812186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.96061686CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.96081686CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.96101686CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.960616186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.960816186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.961016186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.96082086CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.96102086CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.96122086CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.960820186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.961020186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.961220186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032검정 산화 마무리12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.96041087CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.96051087CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.96061087CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.960410187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.960510187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.960610187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.96051287CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.96061287CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.96081287CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.960512187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.960612187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.960812187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.96061687CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.96081687CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.96101687CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.960616187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.960816187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.961016187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.96082087CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.96102087CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.96122087CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.960820187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.961020187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.961220187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017검정 산화 마무리12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.96041088CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.96051088CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.96061088CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.960410188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2114.960510188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2114.960610188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2114.96051288CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.96061288CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.96081288CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.960512188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2114.960612188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2114.960812188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2114.96061688CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.96081688CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.96101688CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.960616188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2114.960816188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2114.961016188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2114.96082088CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.96102088CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.96122088CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2114.960820188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2114.961020188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2114.961220188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035검정 산화 마무리12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시