제품 그룹
스테인레스 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
K1693

스테인레스 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인리스 스틸정보:환원 스프링이 있는 잠금 바는 도어, 플랩, 후두에 쉽게 달 수 있습니다. 잠금 바는 위쪽 또는 아래쪽으로 경사진 두 가지 버전으로 제공됩니다. 비스듬한 면으로 인해 잠금 바를 누르지 않고도 장치를 열고 닫을 수 있습니다. 통합된 스프링에 의해 잠금 바는 항상 초기 위치로 돌아갑니다.액추에이션 원리:그립을 밀면 잠금 바가 열림 위치로 이동하여 도어가 열립니다. 도어를 눌러 닫으면 기울기에 이해 자동으로 잠기게 됩니다.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1693 스테인레스 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바 183 kB

도면

스테인레스 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입BB1CD

D1D2HH1스트로크
S
LL1L2L3L4CAD액세서리가격주문
K1693.07356A위쪽 잠금바56302,75,5121029,77,351373,520102212 요청 시
K1693.17356Bzapah navzdol56302,75,5121029,77,351373,520102212 요청 시