제품 그룹
나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
K2115

나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.재질:잠금 바 1.4308.
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
압력 스프링 1.4310.
PA 열가소성 잠금 바 캡.
나사 잠금 기능 폴리아미드 파란색.
표면 마무리:나사 슬리브, 압력 스프링 및 검은색 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021.
- 주황색 RAL 2004.
- 밝은 노랑색 RAL 1021.
- 신호등 빨강색 RAL 3020.
- 시그널 녹색 RAL 6032.
- 신호등 파란색 RAL 5017.
- 연한 회색 RAL 7035.
장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡를 선택할 수 있습니다.
육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290.
도면 설명:
타입 AP: 잠금 바 캡 미포함, 너트 미포함.
타입 CP: 잠금 바 캡 포함, 너트 미포함.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2115 나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저 290 kB

도면 (전체 요약)

나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저

나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 잠금 바 캡 미포함, 너트 미포함, 타입 AP

자세한 정보

도면

나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 잠금 바 캡 미포함, 너트 미포함, 타입 AP

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입D

D1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K2115.1940410AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음4M101038,52515936101814 요청 시
K2115.1940510AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음5M101038,52515936101,3814 요청 시
K2115.1940610AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음6M101038,52515936101,8814 요청 시
K2115.19404101AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음4M10x11038,52515936101814 요청 시
K2115.19405101AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음5M10x11038,52515936101,3814 요청 시
K2115.19406101AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음6M10x11038,52515936101,8814 요청 시
K2115.1940512AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음5M121247,4301910,83,68121,3515 요청 시
K2115.1940612AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음6M121247,4301910,83,68121,8515 요청 시
K2115.1940812AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음8M121247,4301910,83,68122,3515 요청 시
K2115.19405121AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음5M12x1,51247,4301910,83,68121,3515 요청 시
K2115.19406121AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음6M12x1,51247,4301910,83,68121,8515 요청 시
K2115.19408121AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음8M12x1,51247,4301910,83,68122,3515 요청 시
K2115.1940616AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음6M161661,2402614,44,810161,81535 요청 시
K2115.1940816AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음8M161661,2402614,44,810162,31535 요청 시
K2115.1941016AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음10M161661,2402614,44,810162,81535 요청 시
K2115.19406161AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음6M16x1,51661,2402614,44,810161,81535 요청 시
K2115.19408161AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음8M16x1,51661,2402614,44,810162,31535 요청 시
K2115.19410161AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음10M16x1,51661,2402614,44,810162,81535 요청 시
K2115.1940820AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음8M202071503018612202,32060 요청 시
K2115.1941020AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음10M202071503018612202,82060 요청 시
K2115.1941220AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음12M2020715030186122032060 요청 시
K2115.19408201AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음8M20x1,52071503018612202,32060 요청 시
K2115.19410201AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음10M20x1,52071503018612202,82060 요청 시
K2115.19412201AP플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음12M20x1,520715030186122032060 요청 시

나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 캡 포함, 너트 미포함, 타입 CP

자세한 정보

도면

나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 캡 포함, 너트 미포함, 타입 CP

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입구성품 색상D

D1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K2115.1960410CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70214M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.1960510CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70215M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.1960610CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70216M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.19604101CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70214M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.19605101CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70215M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.19606101CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70216M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.1960512CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70215M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.1960612CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70216M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.1960812CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70218M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.19605121CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70215M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.19606121CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70216M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.19608121CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70218M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.1960616CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70216M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.1960816CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70218M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.1961016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 702110M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.19606161CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70216M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.19608161CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70218M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.19610161CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 702110M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.1960820CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70218M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.1961020CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 702110M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.1961220CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 702112M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.19608201CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.19610201CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.19612201CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.19604102CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20044M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.19605102CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20045M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.19606102CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20046M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.196041012CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20044M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.196051012CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20045M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.196061012CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20046M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.19605122CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20045M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.19606122CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20046M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.19608122CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20048M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.196051212CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20045M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.196061212CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20046M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.196081212CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20048M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.19606162CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20046M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.19608162CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20048M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.19610162CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 200410M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.196061612CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20046M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.196081612CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20048M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.196101612CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 200410M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.19608202CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20048M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.19610202CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 200410M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.19612202CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 200412M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.196082012CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.196102012CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.196122012CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.196041016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10214M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.196051016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10215M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.196061016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10216M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.1960410116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10214M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.1960510116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10215M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.1960610116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10216M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.196051216CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10215M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.196061216CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10216M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.196081216CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10218M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.1960512116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10215M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.1960612116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10216M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.1960812116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10218M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.196061616CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10216M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.196081616CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10218M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.196101616CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 102110M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.1960616116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10216M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.1960816116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10218M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.1961016116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 102110M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.196082016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10218M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.196102016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 102110M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.196122016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 102112M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.1960820116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.1961020116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.1961220116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.196041084CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30204M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.196051084CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30205M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.196061084CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30206M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.1960410184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30204M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.1960510184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30205M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.1960610184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30206M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.196051284CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30205M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.196061284CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30206M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.196081284CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30208M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.1960512184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30205M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.1960612184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30206M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.1960812184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30208M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.196061684CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30206M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.196081684CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30208M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.196101684CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 302010M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.1960616184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30206M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.1960816184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30208M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.1961016184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 302010M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.196082084CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30208M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.196102084CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 302010M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.196122084CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 302012M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.1960820184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.1961020184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.1961220184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.196041086CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60324M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.196051086CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60325M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.196061086CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60326M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.1960410186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60324M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.1960510186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60325M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.1960610186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60326M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.196051286CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60325M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.196061286CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60326M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.196081286CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60328M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.1960512186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60325M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.1960612186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60326M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.1960812186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60328M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.196061686CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60326M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.196081686CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60328M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.196101686CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 603210M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.1960616186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60326M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.1960816186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60328M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.1961016186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 603210M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.196082086CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60328M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.196102086CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 603210M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.196122086CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 603212M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.1960820186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.1961020186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.1961220186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.196041087CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50174M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.196051087CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50175M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.196061087CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50176M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.1960410187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50174M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.1960510187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50175M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.1960610187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50176M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.196051287CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50175M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.196061287CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50176M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.196081287CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50178M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.1960512187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50175M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.1960612187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50176M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.1960812187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50178M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.196061687CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50176M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.196081687CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50178M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.196101687CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 501710M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.1960616187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50176M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.1960816187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50178M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.1961016187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 501710M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.196082087CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50178M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.196102087CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 501710M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.196122087CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 501712M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.1960820187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.1961020187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.1961220187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.196041088CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70354M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.196051088CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70355M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.196061088CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70356M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.1960410188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70354M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.1960510188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70355M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.1960610188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70356M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.196051288CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70355M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.196061288CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70356M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.196081288CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70358M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.1960512188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70355M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.1960612188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70356M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.1960812188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70358M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.196061688CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70356M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.196081688CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70358M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.196101688CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 703510M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.1960616188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70356M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.1960816188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70358M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.1961016188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 703510M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.196082088CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70358M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.196102088CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 703510M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.196122088CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 703512M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.1960820188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.1961020188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.1961220188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시