제품 그룹
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸
K1678

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.재질:

나사 슬리브 및 잠금 바 1.4308.
잠금 핀 1.4305.
압축 스프링 1.4310.
PA 열가소성 잠금 바 캡.

표면 마무리:나사 슬리브, 압력 스프링 및 검은색 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021.
- 주황색 RAL 2004.
- 밝은 노랑색 RAL 1021.
- 신호등 빨강색 RAL 3020.
- 시그널 녹색 RAL 6032.
- 신호등 파란색 RAL 5017.
- 연한 회색 RAL 7035.
이용:내부 가이드가 있는 인덱스 플런저는 폐쇄형 구조로 먼지, 스파크 등 오염이 심한 곳에 조립할 수 있습니다.장점:- 잠금 핀은 잠금 바를 180° 돌려서 당겨집니다.
- 폐쇄형 구조로 나사 슬리브에 오염이 들어가는 것을 방지합니다.
- 슬리브의 육각으로 인덱스 플런저를 쉽게 조립할 수 있습니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290.
도면 설명:
타입 A: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 있음
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1678 내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸 344 kB

도면 (전체 요약)

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸, 타입 A, 잠금 바 캡 없음, 너트 없음

자세한 정보

도면

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸, 타입 A, 잠금 바 캡 없음, 너트 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1678.10405101A5M10x11645,82515936131,3814 요청 시
K1678.10406121A6M12x1,517,455,4301910,23,68141,8815 요청 시
K1678.10408161A8M16x1,521,671402614,44,810192,31535 요청 시
K1678.10410201A10M20x1,524,880,5503017612222,82060 요청 시

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음

자세한 정보

도면

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1678.10505101B5M10x11645,8251593613171,3814 요청 시
K1678.10506121B6M12x1,517,455,4301910,23,6814191,8815 요청 시
K1678.10508161B8M16x1,521,671402614,44,81019242,31535 요청 시
K1678.10510201B10M20x1,524,880,550301761222302,82060 요청 시

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음

자세한 정보

도면

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 색상DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1678.10605101C검회색 RAL 70215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 요청 시
K1678.10606121C검회색 RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 요청 시
K1678.10608161C검회색 RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 요청 시
K1678.10610201C검회색 RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 요청 시
K1678.106051012C퓨어 오렌지 RAL 20045M10x11646,726,31510,94,96131,3814 요청 시
K1678.106061212C퓨어 오렌지 RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 요청 시
K1678.106081612C퓨어 오렌지 RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 요청 시
K1678.106102012C퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 요청 시
K1678.1060510116C밝은 노랑 RAL 10215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 요청 시
K1678.1060612116C밝은 노랑 RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 요청 시
K1678.1060816116C밝은 노랑 RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 요청 시
K1678.1061020116C밝은 노랑 RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 요청 시
K1678.1060510148C신호등 빨강 RAL 30205M10x11646,726,31510,94,96131,3814 요청 시
K1678.1060612148C신호등 빨강 RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 요청 시
K1678.1060816148C신호등 빨강 RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 요청 시
K1678.1061020148C신호등 빨강 RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 요청 시
K1678.1060510186C시그널 녹색 RAL 60325M10x11646,726,31510,94,96131,3814 요청 시
K1678.1060612186C시그널 녹색 RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 요청 시
K1678.1060816186C시그널 녹색 RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 요청 시
K1678.1061020186C시그널 녹색 RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 요청 시
K1678.1060510187C신호등 파랑 RAL 50175M10x11646,726,31510,94,96131,3814 요청 시
K1678.1060612187C신호등 파랑 RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 요청 시
K1678.1060816187C신호등 파랑 RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 요청 시
K1678.1061020187C신호등 파랑 RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 요청 시
K1678.1060510188C연한 회색 RAL 70355M10x11646,726,31510,94,96131,3814 요청 시
K1678.1060612188C연한 회색 RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 요청 시
K1678.1060816188C연한 회색 RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 요청 시
K1678.1061020188C연한 회색 RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 요청 시

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음

자세한 정보

도면

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 색상DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1678.10705101D검회색 RAL 70215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1678.10706121D검회색 RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1678.10708161D검회색 RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1678.10710201D검회색 RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시
K1678.107051012D퓨어 오렌지 RAL 20045M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1678.107061212D퓨어 오렌지 RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1678.107081612D퓨어 오렌지 RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1678.107102012D퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시
K1678.1070510116D밝은 노랑 RAL 10215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1678.1070612116D밝은 노랑 RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1678.1070816116D밝은 노랑 RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1678.1071020116D밝은 노랑 RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시
K1678.1070510148D신호등 빨강 RAL 30205M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1678.1070612148D신호등 빨강 RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1678.1070816148D신호등 빨강 RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1678.1071020148D신호등 빨강 RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시
K1678.1070510186D시그널 녹색 RAL 60325M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1678.1070612186D시그널 녹색 RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1678.1070816186D시그널 녹색 RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1678.1071020186D시그널 녹색 RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시
K1678.1070510187D신호등 파랑 RAL 50175M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1678.1070612187D신호등 파랑 RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1678.1070816187D신호등 파랑 RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1678.1071020187D신호등 파랑 RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시
K1678.1070510188D연한 회색 RAL 70355M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1678.1070612188D연한 회색 RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1678.1070816188D연한 회색 RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1678.1071020188D연한 회색 RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시