제품 그룹
스틸 또는 황동 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
K1668

스틸 또는 황동 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 황동.표면 마무리:스틸, 아연 도금.
황동 크롬 플레이트.
정보:환원 스프링이 있는 잠금 바는 도어, 플랩, 후두에 쉽게 달 수 있습니다. 잠금 바는 위쪽 또는 아래쪽으로 경사진 두 가지 버전으로 제공됩니다. 비스듬한 면으로 인해 잠금 바를 누르지 않고도 장치를 열고 닫을 수 있습니다. 통합된 스프링에 의해 잠금 바는 항상 초기 위치로 돌아갑니다.액추에이션 원리:그립을 밀면 잠금 바가 열림 위치로 이동하여 도어가 열립니다. 도어를 눌러 닫으면 기울기에 이해 자동으로 잠기게 됩니다.액세서리:스틸 또는 황동 잠금 플레이트 K1669.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1668 스틸 또는 황동 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바 187 kB

도면

스틸 또는 황동 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 재질표면
기본 몸체
BB1B2CD

HH1LL1L2CAD액세서리가격주문
K1668.036350A위쪽 잠금바스틸아연 도금352381,23,519836,51113,5 요청 시
K1668.056500A위쪽 잠금바스틸아연 도금5034121,54,829,512561619 요청 시
K1668.073700A위쪽 잠금바스틸아연 도금704516273816732228 요청 시
K1668.136350Bzapah navzdol스틸아연 도금352381,23,519836,51113,5 요청 시
K1668.156500Bzapah navzdol스틸아연 도금5034121,54,829,512561619 요청 시
K1668.173700Bzapah navzdol스틸아연 도금704516273816732228 요청 시
K1668.036351A위쪽 잠금바황동크롬 플레이트352381,23,519836,51113,5 요청 시
K1668.056501A위쪽 잠금바황동크롬 플레이트5034121,54,829,512561619 요청 시
K1668.073701A위쪽 잠금바황동크롬 플레이트704516273816732228 요청 시
K1668.136351Bzapah navzdol황동크롬 플레이트352381,23,519836,51113,5 요청 시
K1668.156501Bzapah navzdol황동크롬 플레이트5034121,54,829,512561619 요청 시
K1668.173701Bzapah navzdol황동크롬 플레이트704516273816732228 요청 시