제품 그룹
토글 로케이터, O링 및 교환형 인서트, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트
K0285_P

토글 로케이터, O링 및 교환형 인서트, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:몸체, 단강
볼, 내부식성 내산성 스틸
이용:
타입 P, 스테인레스 스틸.
표면 마무리:몸체, 열처리 및 검정 산화 처리
볼, 경화 처리 및 블랭크
이용:
타입 P, 폴리우레탄 표면, 경도 60°
정보:토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.
볼은 하우징에서 소켓 헤드 스크류을 가볍게 눌러 분리할 수 있음.

볼 회전 안전.
장점:인써트 교체 가능으로 인한 높은 경제성.
내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부 물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0285_P 토글 로케이터, O링 및 교환형 인서트, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트 190 kB

도면

토글 로케이터, O링 및 교환형 인서트, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D1D2D3D4HH1H2T볼-Ø주문 번호
폴리우레탄 표면
스테인레스 인서트
CAD액세서리가격주문
K0285.617X024P17M6101024612713K0385.10126 요청 시
K0285.619X026P19M8121326612815K0385.12126 요청 시
K0285.624X030P24M10161630612820K0385.16126 요청 시
K0285.630X032P30M12202132612923K0385.20126 요청 시
K0285.636X038P36M122527386121128K0385.25126 요청 시