제품 그룹
토글 로케이터, O링과 교환형 인서트, 타입 E, 스테인레스 스틸 인서트 플랫형
K0285_E

토글 로케이터, O링과 교환형 인서트, 타입 E, 스테인레스 스틸 인서트 플랫형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:몸체, 단강
볼, 내부식성 내산성 스틸
이용:
타입 E 스테인레스 스틸
표면 마무리:몸체, 열처리 및 검정 산화 처리
볼, 경화 및 블랭크
이용:
타입 E 경화, 블랭크
정보:토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.
볼은 하우징에서 소켓 헤드 스크류을 가볍게 눌러 분리할 수 있음.

볼 회전 안전.
장점:인써트 교체 가능으로 인한 높은 경제성.
내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부 물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0285_E 토글 로케이터, O링과 교환형 인서트, 타입 E, 스테인레스 스틸 인서트 플랫형 176 kB

도면

토글 로케이터, O링과 교환형 인서트, 타입 E, 스테인레스 스틸 인서트 플랫형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D1D2D3HH1H2T볼-Ø부하
max. kN
(정적 부하)
스테인레스 유닛
주문 번호
CAD액세서리가격주문
K0285.217X022E17M6102241071328K0385.10102 요청 시
K0285.219X024E19M8122441081539K0385.12102 요청 시
K0285.224X028E24M10162841082058K0385.16102 요청 시
K0285.230X030E30M12203041092395K0385.20102 요청 시
K0285.236X036E36M1225364101128136K0385.25102 요청 시