Gruppi merceologici
Tappo di protezione in alluminio, Forma A, con esagono incassato, senza O-ring
K0862_A

Tappo di protezione in alluminio, Forma A, con esagono...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Per proteggere i fori modulari da trucioli e polvere è necessario chiuderli con dei tappi.
I tappi di protezione vanno lasciati nei fori non utilizzati! I tappi di protezione di alluminio si utilizzano se sono state impiegate emulsioni di raffreddamento aggressive o se si sono prodotti trucioli senza refrigerante.
Vantaggi:L'anello di tenuta (forme B e C) impedisce la penetrazione di emulsioni refrigeranti nei fori a reticolo.Nota disegno:
Forma A: con esagono incassato, senza O-ring
Forma B: con esagono incassato, con O-ring
Forma C: con scanalatura, con O-ring
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0862_A Tappo di protezione in alluminio, Forma A, con esagono incassato, senza O-ring 264 kB
 Nota tecnica per fori modulari e distanze modulari M12, M16 55,6 kB

Disegni

Tappo di protezione in alluminio, Forma A, con esagono incassato, senza O-ring

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1Versione 2D

D1GLL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0862.1000815Acon esagono incassatosenza O-ring12,611,9M8157,54 su richiesta
K0862.1001221Acon esagono incassatosenza O-ring1311,9M122111,54 su richiesta
K0862.1001626Acon esagono incassatosenza O-ring1715,9M1626155 su richiesta
K0862.1002035Acon esagono incassatosenza O-ring2119,9M2035195 su richiesta