Gruppi merceologici
Tappo di protezione in alluminio
K0862

Tappo di protezione in alluminio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Per proteggere i fori modulari da trucioli e polvere è necessario chiuderli con dei tappi.
I tappi di protezione vanno lasciati nei fori non utilizzati! I tappi di protezione di alluminio si utilizzano se sono state impiegate emulsioni di raffreddamento aggressive o se si sono prodotti trucioli senza refrigerante.
Vantaggi:L'anello di tenuta (forme B e C) impedisce la penetrazione di emulsioni refrigeranti nei fori a reticolo.Su richiesta:Colori diversi per la differenziazione sugli elementi di base con fori modulari.Nota disegno:
Forma A: con esagono incassato, senza O-ring
Forma B: con esagono incassato, con O-ring
Forma C: con scanalatura, con O-ring
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0862 Tappo di protezione in alluminio 245 kB
 Nota tecnica per fori modulari e distanze modulari M12, M16 55,6 kB

Disegni (sintesi completa)

Tappo di protezione in alluminio

Tappo di protezione in alluminio, Forma A, con esagono incassato, senza O-ring

Maggiori informazioni

Disegni

Tappo di protezione in alluminio, Forma A, con esagono incassato, senza O-ring

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1Versione 2D

D1GLL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0862.1000815Acon esagono incassatosenza O-ring12,611,9M8157,54 su richiesta
K0862.1001221Acon esagono incassatosenza O-ring1311,9M122111,54 su richiesta
K0862.1001626Acon esagono incassatosenza O-ring1715,9M1626155 su richiesta
K0862.1002035Acon esagono incassatosenza O-ring2119,9M2035195 su richiesta

Tappo di protezione in alluminio, Forma B, con esagono incassato, con O-ring

Maggiori informazioni

Disegni

Tappo di protezione in alluminio, Forma B, con esagono incassato, con O-ring

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1Versione 2D

D1GLL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0862.2100815Bcon esagono incassatocon guarnizione circolare12,611,9M8157,54 su richiesta
K0862.2101221Bcon esagono incassatocon guarnizione circolare1311,9M122111,54 su richiesta
K0862.2101626Bcon esagono incassatocon guarnizione circolare1715,9M1626155 su richiesta
K0862.2102035Bcon esagono incassatocon guarnizione circolare2119,9M2035195 su richiesta

Tappo di protezione in alluminio, Forma C, con intaglio, con O-ring

Maggiori informazioni

Disegni

Tappo di protezione in alluminio, Forma C, con intaglio, con O-ring

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1Versione 2D

D1GLL1NCADAcc.PrezzoOrdinare
K0862.3110815Ccon intagliocon guarnizione circolare11,911,9M8157,52 su richiesta
K0862.3111221Ccon intagliocon guarnizione circolare11,911,9M122111,52 su richiesta
K0862.3111626Ccon intagliocon guarnizione circolare15,915,9M1626152 su richiesta
K0862.3112035Ccon intagliocon guarnizione circolare19,919,9M2035192 su richiesta