Gruppi merceologici
Rondelle distanziali rettificate
K0860

Rondelle distanziali rettificate

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio rettificate.
Nota:Con lo spessore è possibile modificare l'intervallo di serraggio dei ganci di serraggio e loro controparti. Se tra il corpo base e il recettore dei ganci di serraggio o un cilindro per regolare l'altezza viene posto uno spessore, si evita di danneggiare la superficie di appoggio.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0860 Rondelle distanziali rettificate 174 kB

Disegni

Rondelle distanziali rettificate

Selezione/filtro articoli

N. ordine

D1D2HCADAcc.PrezzoOrdinare
K0860.080039243 su richiesta
K0860.080059245 su richiesta
K0860.080089248 su richiesta
K0860.1200112,5401 su richiesta
K0860.1200312,5403 su richiesta
K0860.1200512,5405 su richiesta
K0860.1600116,5501 su richiesta
K0860.1600316,5503 su richiesta
K0860.1600516,5505 su richiesta
K0860.1610516,5605 su richiesta