Gruppi merceologici
Bussole fiettate per sistemi modulari
K0863

Bussole fiettate per sistemi modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Trattato termicamente a 1100-1300 N/mm².Nota:Le istruzioni per il montaggio per la sostituzione delle bussole filettate.

Inserire la bussola di passaggio e filettata:
1. Ingrassare la bussola di passaggio e filettata.
2. Inserire il collante nel foro (Loctite 638).
3. Inserire il collante (Loctite 638) nella bussola filettata e avvitare.
4. Inserire il collante (Loctite 638) nella bussola di passaggio. Se la bussola di passaggio non può essere raggiunta manualmente, servirsi di un utensile di montaggio come mostrato nell'esempio di utilizzo.
5. Rimuovere il collante fuoriuscito dalla bussola di passaggio e filettata prima dell'indurimento.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0863 Bussole fiettate per sistemi modulari 235 kB
 Nota tecnica per fori modulari e distanze modulari M12, M16 55,6 kB

Disegni

Bussole fiettate per sistemi modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD2LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0863.01508305003M8M12x1,7512 su richiesta
K0863.01012304003M12M16x1,515 su richiesta
K0863.01016405003M16M20x1,518 su richiesta