Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura resistente agli urti in acciaio da bonifica.
Asta, battuta e corpo guida in acciaio per utensili.
Versione:Impugnatura trattata termicamente e cromata.
Asta, battuta e corpo guida temprati e cromati.
Nota:L'estrattore viene usato per smontare gli elementi di centraggio (K0817, K0818, K0350, K0351) e i perni provvisti di filettatura interna di M3-M8.Accessori:Custodia per bussole di guida.Nota disegno:
1) Battuta
2) Impugnatura
3) Gambo
4) Spina trasversale
5) Vite di serraggio
6) Boccola di guida
7) Vite a testa cilindrica
8) 1 set di boccole di guida
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0873 Estrattore 112 kB

Disegni

Estrattore

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCADAcc.PrezzoOrdinare
K0873.40vedi disegno su richiesta