Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Acciaio, classe di resistenza 5.8.Versione:brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.Nota:Le spine di posizione a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota disegno:
Forma A: impugnatura non verniciata, senza dado
Forma C: impugnatura verniciata a polvere, senza dado
Forma B: impugnatura non verniciata, con dado
Forma D: impugnatura verniciata a polvere, con dado
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0348 Perno d'arresto con leva 193 kB

Disegni (sintesi completa)

Perno d'arresto con leva

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0348.040410A4M1010382520936-1814 su richiesta
K0348.040510A5M1010382520936-1,3814 su richiesta
K0348.040610A6M1010382520936-1,8814 su richiesta
K0348.0404101A4M10x110382520936-1814 su richiesta
K0348.0405101A5M10x110382520936-1,3814 su richiesta
K0348.0406101A6M10x110382520936-1,8814 su richiesta
K0348.040512A5M121246,8302510,83,68-1,3815 su richiesta
K0348.040612A6M121246,8302510,83,68-1,8815 su richiesta
K0348.040812A8M121246,8302510,83,68-2,3815 su richiesta
K0348.0405121A5M12x1,51246,8302510,83,68-1,3815 su richiesta
K0348.0406121A6M12x1,51246,8302510,83,68-1,8815 su richiesta
K0348.0408121A8M12x1,51246,8302510,83,68-2,3815 su richiesta
K0348.040616A6M161660,4403214,44,810-1,81535 su richiesta
K0348.040816A8M161660,4403214,44,810-2,31535 su richiesta
K0348.041016A10M161660,4403214,44,810-2,81535 su richiesta
K0348.0406161A6M16x1,51660,4403214,44,810-1,81535 su richiesta
K0348.0408161A8M16x1,51660,4403214,44,810-2,31535 su richiesta
K0348.0410161A10M16x1,51660,4403214,44,810-2,81535 su richiesta
K0348.040820A8M202070503518612-2,32060 su richiesta
K0348.041020A10M202070503518612-2,82060 su richiesta
K0348.041220A12M202070503518612-32060 su richiesta
K0348.0408201A8M20x1,52070503518612-2,32060 su richiesta
K0348.0410201A10M20x1,52070503518612-2,82060 su richiesta
K0348.0412201A12M20x1,52070503518612-32060 su richiesta
K0348.060410C4M1010382520936-1814 su richiesta
K0348.060510C5M1010382520936-1,3814 su richiesta
K0348.060610C6M1010382520936-1,8814 su richiesta
K0348.0604101C4M10x110382520936-1814 su richiesta
K0348.0605101C5M10x110382520936-1,3814 su richiesta
K0348.0606101C6M10x110382520936-1,8814 su richiesta
K0348.060512C5M121246,8302510,83,68-1,3815 su richiesta
K0348.060612C6M121246,8302510,83,68-1,8815 su richiesta
K0348.060812C8M121246,8302510,83,68-2,3815 su richiesta
K0348.0605121C5M12x1,51246,8302510,83,68-1,3815 su richiesta
K0348.0606121C6M12x1,51246,8302510,83,68-1,8815 su richiesta
K0348.0608121C8M12x1,51246,8302510,83,68-2,3815 su richiesta
K0348.060616C6M161660,4403214,44,810-1,81535 su richiesta
K0348.060816C8M161660,4403214,44,810-2,31535 su richiesta
K0348.061016C10M161660,4403214,44,810-2,81535 su richiesta
K0348.0606161C6M16x1,51660,4403214,44,810-1,81535 su richiesta
K0348.0608161C8M16x1,51660,4403214,44,810-2,31535 su richiesta
K0348.0610161C10M16x1,51660,4403214,44,810-2,81535 su richiesta
K0348.060820C8M202070503518612-2,32060 su richiesta
K0348.061020C10M202070503518612-2,82060 su richiesta
K0348.061220C12M202070503518612-32060 su richiesta
K0348.0608201C8M20x1,52070503518612-2,32060 su richiesta
K0348.0610201C10M20x1,52070503518612-2,82060 su richiesta
K0348.0612201C12M20x1,52070503518612-32060 su richiesta
K0348.050410B4M1010382520936171814 su richiesta
K0348.050510B5M1010382520936171,3814 su richiesta
K0348.050610B6M1010382520936171,8814 su richiesta
K0348.0504101B4M10x110382520936171814 su richiesta
K0348.0505101B5M10x110382520936171,3814 su richiesta
K0348.0506101B6M10x110382520936171,8814 su richiesta
K0348.050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 su richiesta
K0348.050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 su richiesta
K0348.050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 su richiesta
K0348.0505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 su richiesta
K0348.0506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 su richiesta
K0348.0508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 su richiesta
K0348.050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 su richiesta
K0348.050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 su richiesta
K0348.051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 su richiesta
K0348.0506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 su richiesta
K0348.0508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 su richiesta
K0348.0510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 su richiesta
K0348.050820B8M202070503518612302,32060 su richiesta
K0348.051020B10M202070503518612302,82060 su richiesta
K0348.051220B12M2020705035186123032060 su richiesta
K0348.0508201B8M20x1,52070503518612302,32060 su richiesta
K0348.0510201B10M20x1,52070503518612302,82060 su richiesta
K0348.0512201B12M20x1,520705035186123032060 su richiesta
K0348.070410D4M1010382520936171814 su richiesta
K0348.070510D5M1010382520936171,3814 su richiesta
K0348.070610D6M1010382520936171,8814 su richiesta
K0348.0704101D4M10x110382520936171814 su richiesta
K0348.0705101D5M10x110382520936171,3814 su richiesta
K0348.0706101D6M10x110382520936171,8814 su richiesta
K0348.070512D5M121246,8302510,83,68191,3815 su richiesta
K0348.070612D6M121246,8302510,83,68191,8815 su richiesta
K0348.070812D8M121246,8302510,83,68192,3815 su richiesta
K0348.0705121D5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 su richiesta
K0348.0706121D6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 su richiesta
K0348.0708121D8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 su richiesta
K0348.070616D6M161660,4403214,44,810241,81535 su richiesta
K0348.070816D8M161660,4403214,44,810242,31535 su richiesta
K0348.071016D10M161660,4403214,44,810242,81535 su richiesta
K0348.0706161D6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 su richiesta
K0348.0708161D8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 su richiesta
K0348.0710161D10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 su richiesta
K0348.070820D8M202070503518612302,32060 su richiesta
K0348.071020D10M202070503518612302,82060 su richiesta
K0348.071220D12M2020705035186123032060 su richiesta
K0348.0708201D8M20x1,52070503518612302,32060 su richiesta
K0348.0710201D10M20x1,52070503518612302,82060 su richiesta
K0348.0712201D12M20x1,520705035186123032060 su richiesta