Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Il gateway rappresenta l'interfaccia tra la spina di posizione con sensore di stato o il modulo Bluetooth per Smart Products e un controllo della macchina. Riceve il segnale radio delle spine di posizione o dei moduli Bluetooth e fornisce agli ingressi di scambio relé un segnale di uscita binario leggibile dal controllo della macchina.
In tal modo è possibile la trasmissione dello stato di attivazione di un massimo di 6 spine di posizione o moduli Bluetooth. Per l'ulteriore visualizzazione è possibile connettere una periferica mobile con il Gateway.

Il campo di comando integrato con tasti e LED consente, oltre alla connessione e al distacco delle spine di posizione o dei moduli Bluetooth, anche il monitoraggio della connessione radio, degli stati di attivazione e della carica della batteria.
Materiale:Alloggiamento in policarbonato.Versione:Parte superiore dell'alloggiamento grigio chiaro.
Parte inferiore dell'alloggiamento grigio antracite.
Nota:Il Gateway riceve il segnale radio della spina di posizione con sensore di stato o del modulo Bluetooth per Smart Products e lo commuta in un segnale di uscita normalizzato.
Grazie al collegamento a un sistema di controllo della macchina è possibile elaborare contemporaneamente lo stato di attivazione di un massimo di 6 spine di posizione o moduli Bluetooth. Il numero di spine di posizione o di moduli Bluetooth può essere esteso a piacere utilizzando Gateway aggiuntivi.
Dati tecnici:Vedi sezione Download, Nota tecnica.Utilizzo:Il gateway serve per il collegamento della spina di posizione con sensore di stato in macchine e impianti. Grazie al collegamento tra il gateway e il controllore della macchina, lo stato di attivazione delle spina di posizione può essere visualizzato, controllato e utilizzato per il controllo del processo. Vantaggi:Controllo del processo a seconda dell'azionamento.
Segnale di uscita universale.
Installazione semplice.
Su richiesta:Altri segnali di uscita, interfacceAccessori:Base magnetica per antenne Wi-Fi K1845
Prolunga per antenne Wi-Fi K1846
Spina di posizione con sensore di stato K1495
Staffa di bloccaggio con sensore di forza K1824
Sensore di forza per morsa rapida K1825
Perno d'appoggio con sensore di contatto K1832
Modulo Bluetooth per prodotti smart K1831
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1494 Gateway 354 kB
 Nota tecnica per gateway per spina di posizione con sensore di stato 27,2 kB
 Bedienungsanleitung/User manual 2,7 MB
 Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity 517 kB

Disegni

Gateway

Selezione/filtro articoli

N. ordineSegnale di uscitaB

B1B2HH1H2LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1494.01Relais90103,410858,512282,5107 su richiesta