Gruppi merceologici
Modulo Bluetooth per Smart Products
K1831

Modulo Bluetooth per Smart Products

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I prodotti Smart Products offrono il valore aggiunto di poter monitorare elettronicamente lo stato operativo di diversi elementi di serraggio e supporto.

Il modulo Bluetooth è utilizzato per la visualizzazione universale dello stato e la trasmissione dei segnali. Si collega al relativo prodotto smart tramite il connettore USB-C. L'indicatore LED integrato mostra lo stato dell'elemento di serraggio o di supporto collegato.

La trasmissione dello stato di attivazione avviene in modalità wireless tramite Bluetooth a un dispositivo mobile o al gateway K1494.
La combinazione di Smart Product, modulo Bluetooth e gateway è utilizzata per l'elaborazione successiva del segnale, ad esempio in un sistema di controllo macchine.
Materiale:Alloggiamento in termoplastica PA6.
Guarnizione della spina, elastomero NBR.
Versione:Resina termoplastica, nera.Nota:Smart Products.
Gateway K1494.
Dati tecnici:Vedi sezione Download, Nota tecnica.Utilizzo:La combinazione di modulo Bluetooth e Smart Products fornisce una visualizzazione intuitiva e rapida dello stato del sensore.
Lo stato del sensore può essere trasmesso in modalità wireless tramite Bluetooth.
Range di temperatura: Da 0 °C a +65 °C.Accessori:Sensore di forza per morsa rapida K1825.
Staffa di bloccaggio con sensore di forza K1824.
Perno d'appoggio con sensore di contatto K1832.
Gateway K1494.
Sicurezza:I moduli Bluetooth non sono adatti per la protezione delle persone.
Avvertenza: il modulo Bluetooth deve essere ricaricato con un cavo appropriato fornito nella confezione. Non utilizzare un caricabatterie rapido.
Nota disegno:
1) Connettore USB tipo C
2) Guarnizione
3) Indicatore LED
4) Tasto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1831 Modulo Bluetooth per Smart Products 399 kB
 Bedienungsanleitung-Smart-Product-K1831_EN 602 kB
 EU – Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity 133 kB

Disegni

Modulo Bluetooth per Smart Products

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K1831.01Modulo Bluetooth su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33