Gruppi merceologici
Utensile di montaggio autofilettante per inserti filettati
K0978

Utensile di montaggio autofilettante per inserti filettati

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Utensile di montaggio manuale, zincato.
Utensile di montaggio meccanico, brunito.
Nota:L'avvitatura manuale viene eseguita mediante un utensile di montaggio manuale e un avvitatore a batteria, una chiave a cricchetto, una chiave a tubo ecc. Il montaggio meccanico viene eseguito con un utensile di montaggio meccanico preferibilmente su filettatrice.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0978 Utensile di montaggio autofilettante per inserti filettati 172 kB

Disegni

Utensile di montaggio autofilettante per inserti filettati

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1D1
Filettatura
interna
D2D3L
Lunghezza
SSWMomento torcente
Valori di riferimento
Nm
Valori di riferimento
velocità per metallo leggero
giri/min
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0978.803modello a manoM3--461/45,52,5- su richiesta
K0978.804modello a manoM4--481/475,5- su richiesta
K0978.805modello a manoM5--571/4810- su richiesta
K0978.806modello a manoM6--621/41015- su richiesta
K0978.808modello a manoM8--721/41328- su richiesta
K0978.810modello a manoM10--821/41740- su richiesta
K0978.812modello a manoM12--921/41960- su richiesta
K0978.903versione della macchinaM3818806-2,5650 - 900 su richiesta
K0978.904versione della macchinaM4818806-5,5400 - 600 su richiesta
K0978.905versione della macchinaM512,53096,510-10400 - 600 su richiesta
K0978.906versione della macchinaM612,53096,510-15280 - 400 su richiesta
K0978.908versione della macchinaM812,53096,510-28280 - 400 su richiesta
K0978.910versione della macchinaM10134011010-40200 - 300 su richiesta
K0978.912versione della macchinaM12134011010-60200 - 300 su richiesta
K0978.916versione della macchinaM16134011010-160150 - 200 su richiesta