Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Inserto filettato in acciaio o acciaio inox.Versione:passivato.Nota:Gli inserti filettati permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati, lacerati e grippati. Questo permette anche il recupero dello di prodotti pregiati. Gli inserti filettati sono adatti per l'impiego con diversi materiali, anche metalli pesanti e getti.
Gli inserti con filettatura interna maggiore di M6 vengono forniti con quattro perni di arresto invece di due.
Scostamenti consentiti:
per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media, ossia 6H per filettatura dado e 6g per filettatura perno. Quote restanti ±0,25 mm.

Con gli inserti filettati rinforzati, offriamo una versione con diametro maggiorato per i casi applicativi con forte carico.

Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati.
Vantaggi:- Montaggio semplice e rapido.
- L'inserto viene fissato con cunei per impedire la torsione causata da avvolgimenti o vibrazioni.
- Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.
Nota disegno:
1) Perno di arresto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0399 Inserti filettati rinforzati 232 kB
 Istruzioni per l'uso degli inserti filettati 67,2 kB

Disegni

Inserti filettati rinforzati

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D1
Filettatura
interna
D2
Filettatura
esterna
L
Lunghezza
Montaggio
punta per
foratura Ø
Montaggio
imbocco Ø
+0,25
Montaggio
maschio
filettatore
Montaggio
altezza filettatura
minima
Smontaggio
punta per
foratura Ø
Smontaggio
profondità
di foratura
N. ordine
utensili
di montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0399.04acciaioM4M886,98,3M89,55,54K0399.804  su richiesta
K0399.05acciaioM5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,8K0399.805  su richiesta
K0399.06acciaioM6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,8K0399.806  su richiesta
K0399.08acciaioM8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  su richiesta
K0399.08X1acciaioM8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  su richiesta
K0399.10acciaioM10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  su richiesta
K0399.10X125acciaioM10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  su richiesta
K0399.12acciaioM12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  su richiesta
K0399.12X125acciaioM12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  su richiesta
K0399.14acciaioM14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  su richiesta
K0399.14X15acciaioM14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  su richiesta
K0399.16acciaioM16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  su richiesta
K0399.16X15acciaioM16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  su richiesta
K0399.18X15acciaioM18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,4K0399.818  su richiesta
K0399.20acciaioM20M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  su richiesta
K0399.20X15acciaioM20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  su richiesta
K0399.22X15acciaioM22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,4K0399.822  su richiesta
K0399.24acciaioM24M33x2333133,3M33x237,528,86,4K0399.824  su richiesta
K0399.24X2acciaioM24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,4K0399.824  su richiesta
K0399.104acciaio inoxM4M886,98,3M89,55,54K0399.804  su richiesta
K0399.105acciaio inoxM5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,8K0399.805  su richiesta
K0399.106acciaio inoxM6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,8K0399.806  su richiesta
K0399.108acciaio inoxM8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  su richiesta
K0399.108X1acciaio inoxM8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  su richiesta
K0399.110acciaio inoxM10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  su richiesta
K0399.110X125acciaio inoxM10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  su richiesta
K0399.112acciaio inoxM12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  su richiesta
K0399.112X125acciaio inoxM12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  su richiesta
K0399.114acciaio inoxM14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  su richiesta
K0399.114X15acciaio inoxM14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  su richiesta
K0399.116acciaio inoxM16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  su richiesta
K0399.116X15acciaio inoxM16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  su richiesta
K0399.118X15acciaio inoxM18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,4K0399.818  su richiesta
K0399.120acciaio inoxM20M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  su richiesta
K0399.120X15acciaio inoxM20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  su richiesta
K0399.122X15acciaio inoxM22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,4K0399.822  su richiesta
K0399.124acciaio inoxM24M33x2333133,3M33x237,528,86,4K0399.824  su richiesta
K0399.124X2acciaio inoxM24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,4K0399.824  su richiesta