Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio cementato, zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Inserti filettati autofilettanti per la creazione di collegamenti a vite capaci di sostenere forti carichi, resistenti all'usura e alle vibrazioni in materiali con scarsa resistenza al taglio, come ad es. alluminio o leghe di alluminio, ottone, bronzo, ghisa, resine duroplastiche e termoplastiche.

Gli inserti filettati hanno l'estremità inferiore conica e sono dotati di tre fori taglienti. Si autofilettano avvitandosi in un foro. Ciò garantisce un fissaggio assolutamente stabile e sicuro.

Filettatura interna D1 secondo ISO 6H.

Gli inserti filettati per maschiatura sono costruiti in particolare per materiali difficilmente truciolabili. Con una parete più spessa può essere assorbita più forza per truciolare che viene poi distribuita sui tre fori.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0979 Inserti autofilettanti con fori 257 kB
 Inserti filettati autofilettanti, Informazioni per assemblaggio 239 kB

Disegni

Inserti autofilettanti con fori

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D1
Filettatura
interna
D2

L
Lunghezza
PT
min.
R min.
per metallo
leggero
R min.
per ghisa
R min.
per
plastica
Numero ordine
Utensile di
montaggio manuale
Numero ordine
Utensile di
montaggio meccanico
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0979.03acciaioM3540,6611,51,25K0978.803K0978.903  su richiesta
K0979.04acciaioM46,560,881,31,951,6K0978.804K0978.904  su richiesta
K0979.05acciaioM587191,62,42K0978.805K0978.905  su richiesta
K0979.06acciaioM61081,2510232,5K0978.806K0978.906  su richiesta
K0979.08acciaioM81291,5112,43,63K0978.808K0978.908  su richiesta
K0979.10acciaioM1014101,5132,84,23,5K0978.810K0978.910  su richiesta
K0979.12acciaioM1216121,75153,24,84K0978.812K0978.912  su richiesta
K0979.103acciaio inoxM3540,6611,51,25K0978.803K0978.903  su richiesta
K0979.104acciaio inoxM46,560,881,31,951,6K0978.804K0978.904  su richiesta
K0979.105acciaio inoxM587191,62,42K0978.805K0978.905  su richiesta
K0979.106acciaio inoxM61081,2510232,5K0978.806K0978.906  su richiesta
K0979.108acciaio inoxM81291,5112,43,63K0978.808K0978.908  su richiesta
K0979.110acciaio inoxM1014101,5132,84,23,5K0978.810K0978.910  su richiesta
K0979.112acciaio inoxM1216121,75153,24,84K0978.812K0978.912  su richiesta