DescrizioneMateriale, esecuzione:Forma F in acciaio per utensili, temprato e brunito. Nota:Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0385.11210 | F | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 |  | | su richiesta | | K0385.11212 | F | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 |  | | su richiesta | | K0385.11610 | F | 16 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 |  | | su richiesta | | K0385.11612 | F | 16 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 |  | | su richiesta | | K0385.12010 | F | 20 | 5,5 | 10 | 10 | 6,6 |  | | su richiesta | | K0385.12012 | F | 20 | 5,5 | 10 | 12 | 6,6 |  | | su richiesta | | K0385.12510 | F | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 |  | | su richiesta | | K0385.12512 | F | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|