Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Forma C, F, M acciaio per utensili
Forma E, O, P acciaio
Forma K POM
Versione:Forma C temprato e brunito.
Forma E temprata, non trattata.
Forma K in colore bianco.
Forma O con superficie diamantata simile a grana abrasiva 100.
Forma P con superficie in poliuretano durezza 60° Shore.
Forma F temprato e brunito.
Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito.
Nota:Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Forma O: la superficie diamantata abrasiva è fusa saldamente con il corpo base. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.

Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sul corpo base. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia defluire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto a sfera basculante.

Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti a sfera basculante:
n. d'ordine da K0285.117X022 a K0285.936X036
n. d'ordine da K0289.110X015 a K0289.924X100
n. d'ordine da K0291.120X030 a K0291.924X080
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 K0385_Datasheet_33860_Inserti_rotondi--it 284 kB

Disegni (sintesi completa)

Inserti rotondi

Inserti rotondi forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2L3L4GCADAcc.PrezzoOrdinare
K0385.10108C10105M5 su richiesta
K0385.10128C10126,4M5 su richiesta
K0385.12108C12105M5 su richiesta
K0385.12128C12126,4M5 su richiesta
K0385.16108C16105M6 su richiesta
K0385.16128C16126,4M6 su richiesta
K0385.20108C20105M6 su richiesta
K0385.20128C20126,4M6 su richiesta
K0385.25108C25105M6 su richiesta
K0385.25128C25126,4M6 su richiesta

Inserti rotondi forma E

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D2L3L4GCADAcc.PrezzoOrdinare
K0385.10102E10105M5 su richiesta
K0385.10122E10126,4M5 su richiesta
K0385.12102E12105M5 su richiesta
K0385.12122E12126,4M5 su richiesta
K0385.16102E16105M6 su richiesta
K0385.16122E16126,4M6 su richiesta
K0385.20102E20105M6 su richiesta
K0385.20122E20126,4M6 su richiesta
K0385.25102E25105M6 su richiesta
K0385.25122E25126,4M6 su richiesta

Inserti rotondi forma K

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi forma K

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2L3L4GCADAcc.PrezzoOrdinare
K0385.10109K10105M5 su richiesta
K0385.10129K10126,4M5 su richiesta
K0385.12109K12105M5 su richiesta
K0385.12129K12126,4M5 su richiesta
K0385.16109K16105M6 su richiesta
K0385.16129K16126,4M6 su richiesta
K0385.20109K20105M6 su richiesta
K0385.20129K20126,4M6 su richiesta
K0385.25109K25105M6 su richiesta
K0385.25129K25126,4M6 su richiesta

Inserti rotondi forma O

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi forma O

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D2L3L4GCADAcc.PrezzoOrdinare
K0385.10105O10105M5 su richiesta
K0385.10125O10126,4M5 su richiesta
K0385.12105O12105M5 su richiesta
K0385.12125O12126,4M5 su richiesta
K0385.16105O16105M6 su richiesta
K0385.16125O16126,4M6 su richiesta
K0385.20105O20105M6 su richiesta
K0385.20125O20126,4M6 su richiesta
K0385.25105O25105M6 su richiesta
K0385.25125O25126,4M6 su richiesta

Inserti rotondi forma P

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi forma P

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2L3L4GCADAcc.PrezzoOrdinare
K0385.08126P8126M4 su richiesta
K0385.10126P10126M5 su richiesta
K0385.12126P12126M5 su richiesta
K0385.16126P16126M6 su richiesta
K0385.20126P20126M6 su richiesta
K0385.25126P25126M6 su richiesta

Inserti rotondi forma F

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordineGD2L3FormaCECADAcc.PrezzoOrdinare
K0385.1010M51010F4,54,75 su richiesta
K0385.1012M51012F64,75 su richiesta
K0385.1210M51210F4,54,75 su richiesta
K0385.1212M51212F64,75 su richiesta
K0385.1610M61610F4,54,75 su richiesta
K0385.1612M61612F64,75 su richiesta
K0385.2010M62010F4,54,75 su richiesta
K0385.2012M62012F64,75 su richiesta
K0385.2510M62510F4,54,75 su richiesta
K0385.2512M62512F64,75 su richiesta

Inserti rotondi forma M

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi forma M

Selezione/filtro articoli

N. ordineGD2L3FormaD3L5CECADAcc.PrezzoOrdinare
K0385.10107M51010M7,964,54,75 su richiesta
K0385.10127M51012M7,9864,75 su richiesta
K0385.12107M51210M9,564,54,75 su richiesta
K0385.12127M51212M9,5764,75 su richiesta
K0385.16107M61610M12,764,54,75 su richiesta
K0385.16127M61612M12,7864,75 su richiesta
K0385.20107M62010M15,964,54,75 su richiesta
K0385.20127M62012M15,9864,75 su richiesta
K0385.25107M62510M1964,54,75 su richiesta
K0385.25127M62512M19864,75 su richiesta