- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Trubková spojka
- K0472
Trubkové spojky křížové plast
- K0472
Trubkové spojky křížové hliník
- K0472
Trubkové spojky křížové nerezová ocel
- K0472
Trubkové spojky křížové hliník
- K0473
Trubkové spojky křížové plast
- K0473
Trubkové spojky křížové hliník
- K0474
Trubkové spojky křížové plast
- K0474
Trubkové spojky křížové hliník
- K0475
Trubkové spojky tvaru T plast
- K0475
Trubkové spojky tvaru T, z plastu, s kulovým kloubem
- K0475
Trubkové spojky tvaru T hliník
- K0475
Trubkové spojky tvaru T, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0475
Trubkové spojky tvaru T nerezová ocel
- K0476
Trubkové spojky tvaru T plast
- K0476
Trubkové spojky tvaru T hliník
- K0476
Trubkové úhlové spojky z plastu
- K0476
Trubkové spojky úhlové hliník
- K0477
Trubkové spojky patní plast
- K0477
Trubkové patní spojky, z plastu, s kulovým kloubem
- K0477
Trubkové spojky patní hliník
- K0477
Trubkové patní spojky, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0477
Trubková spojka, patka nerezová ocel
- K0478
Trubkové spojky patní plast
- K0478
Trubkové spojky patní hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové plast
- K0479
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové nerezová ocel
- K0480
Trubkové spojky přírubové plast
- K0480
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0481
Trubkové spojky přímé plast
- K0483
Trubkové spojky přímé, plast
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z plastu, s kulovým kloubem
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s dvojitým kulovým kloubem
- K0484
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
- K0484
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0485
Trubkové spojky kloubové plast, s vnějším ozubením
- K0485
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnějším ozubením
- K0486
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
- K0486
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0487
Trubkové spojky s kloubovou nohou plast, s vnitřním ozubením
- K0487
Trubkové spojky pro kloubovou nohu z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0488
Trubkové spojky kloubové plast
- K0488
Trubkové spojky kloubové hliník
- K0489
Trubkové spojky kloubové plast
- K0489
Trubkové spojky, kloub, z plastu s kulovým kloubem
- K0489
Trubkové spojky kloubové hliník
- K0489
Trubkové spojky, kloub, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0490
Trubkové spojky s kloubovou paticí plast
- K0490
Trubkové spojky s kloubovou paticí, hliník
- K0491
Redukční pouzdra čtyřhranná
- K0492
Redukční pouzdra kruhová
- K2355
Lineární jednotky hliníkové, čtvercové
- K2414
Hliníkové přírubové svorky pro lineární jednotky, čtvercové
- K2415
Hliníkové přírubové svorky pro lineární jednotky, čtvercové
- K0495
Lineární jednotky s vřetenem s trapézovým závitem, z oceli, s kluznými nebo kuličkovými ložisky
- K0495
Jednotky lineárních vedení z nerezové oceli
- K2416
Hliníkové přírubové svorky pro lineární jednotku
- K0493
Trubky s kruhovým a čtyřhranným profilem
- K1966
Kruhové trubky z hliníku, s drážkou
- K2057
Hliníkové profily D50 typ I, trubka
- K0496
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
- K0496
Trubkové spojky křížové z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0497
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
- K0498
Trubkové spojky přírubové hliník pro lineární jednotku
- K0498
Trubkové spojky přírubové z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0499
Trubkové spojky patní hliník, pro lineární jednotku
- K0499
Trubkové spojky s patkou z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- Držáky monitoru
- Konektor
- Příslušenství pro hliníkové profily
- Lean trubkové spojky Ø30, typ I
- Opěrné prvky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0483Trubkové spojky, přímé, z hliníku |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Hliníková litina. Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.Provedení: Hladce vyleštěno. Šroub s válcovou hlavou a šestihranná matice, pozinkované.Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | A | C | D | L | P | Q | R | S | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0483.52020 | A | 20,1 | 53 | 40 | 80 | 33 | 60 | 22,5 | M8x25 |  | | 0,00 € | | K0483.52525 | A | 25,1 | 53 | 40 | 80 | 33 | 60 | 22,5 | M8x25 |  | | 0,00 € | | K0483.53030 | A | 30,1 | 53 | 40 | 80 | 33 | 60 | 22,5 | M8x25 |  | | 0,00 € | | K0483.54040 | A | 40,17 | 73 | 56 | 120 | 40 | 94 | 32 | M10x30 |  | | 0,00 € | | K0483.55050 | A | 50,22 | 84 | 66 | 140 | 45 | 114 | 38 | M10x35 |  | | 0,00 € | | K0483.56060 | A | 60,27 | 103 | 80 | 150 | 58 | 118 | 47 | M12x45 |  | | 0,00 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | A | B | C | D | L | P | Q | R | S | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0483.53025 | B | 30,1 | 25,1 | 53 | 40 | 80 | 33 | 60 | 22,5 | M8x25 |  | | 0,00 € | | K0483.54032 | B | 40,17 | 32,15 | 73 | 56 | 120 | 40 | 94 | 32 | M10x30 |  | | 0,00 € | | K0483.55040 | B | 50,22 | 40,17 | 84 | 66 | 140 | 45 | 114 | 38 | M10x35 |  | | 0,00 € | | K0483.56048 | B | 60,27 | 48,27 | 103 | 80 | 150 | 58 | 118 | 47 | M12x45 |  | | 0,00 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|