Skupiny zboží
Trubkové spojky přírubové nerezová ocel
K0479

Trubkové spojky přírubové nerezová ocel

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel, jemný odlitek 1.4308.
Šroub s válcovou hlavou ISO 4762 a šestihranná matice ISO 4032, nerezová ocel.
Od Ø 30 mm šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017, nerezová ocel.
Provedení: Elektrolyticky leštěno.Upozornění:Trubkové spojky s průměry 30 a 40 mm jsou opatřeny krytem závitu ze silikonu, které chrání závit šroubu se šestihrannou hlavou před nečistotami a poškozením.Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0479 Trubkové spojky přírubové nerezová ocel 523 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubkové spojky přírubové nerezová ocel

Trubkové spojky přírubové, nerezová ocel, tvar A

více informací

Výkresy

Trubkové spojky přírubové, nerezová ocel, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

EFGHKLMNPSUCADPřís.CenaObjednat
K0479.112A12,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 0,00 €
K0479.114A14,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 0,00 €
K0479.116A16,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 0,00 €
K0479.118A18,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 0,00 €
K0479.120A20,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 0,00 €

Trubkové spojky přírubové, nerezová ocel, tvar B

více informací

Výkresy

Trubkové spojky přírubové, nerezová ocel, tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

EGHKLMNOPSCADPřís.CenaObjednat
K0479.130B30,173037,432,455605059,27874045.5M8x30 0,00 €
K0479.140B40,1794249,446,48060698080106052M10x35 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33