Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast.Provedení: Černé.Upozornění:Pomocí redukčních pouzder je možné svírat trubky menších průměrů nebo změnit kruhový profil na čtvercový.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0492 Redukční pouzdra kruhová 210 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 131 kB

Výkresy (celkový přehled)

Redukční pouzdra kruhová

Redukční pouzdra pro kruhové trubky

více informací

Výkresy

Redukční pouzdra pro kruhové trubky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2A

BCDELCADPřís.CenaObjednat
K0492.01812pro kruhové trubky12,25182,511,92,430 0,00 €
K0492.01814pro kruhové trubky14,25182,511,92,430 0,00 €
K0492.01815pro kruhové trubky15,25182,511,92,430 0,00 €
K0492.01816pro kruhové trubky16,25182,511,92,430 0,00 €
K0492.03020pro kruhové trubky20,25303,518,93,445 0,00 €
K0492.03025pro kruhové trubky25,25303,518,93,445 0,00 €

Redukční pouzdra pro čtyřhranné trubky

více informací

Výkresy

Redukční pouzdra pro čtyřhranné trubky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2A

BCDELCADPřís.CenaObjednat
K0492.11810pro čtyřhranné trubky10,25182,511,92,430 0,00 €
K0492.13020pro čtyřhranné trubky20,25303,518,93,445 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33