Skupiny zboží
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
K0496

Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Potaženo černou práškovou hmotou.
Válcový šroub a šestihranná matice pozinkované.
Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0496 Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku 222 kB
 Technické pokyny k lineárním jednotkám trubkového systému 67,3 kB

Výkresy

Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTyp E

ABCMV1V2CADPřís.CenaObjednat
K0496.181818186625,520M6x16M6x16 0,00 €
K0496.30203020994033M8x25M8x25 0,00 €
K0496.30303030994033M8x25M8x25 0,00 €
K0496.402040201094036M10x30M8x25 0,00 €
K0496.404040401376045M10x30M10x30 0,00 €
K0496.504050401547054M10x35M10x35 0,00 €
K0496.505050501547054M10x35M10x35 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33