Skupiny zboží
Hliníkové profily D50 typ I, trubka
K2057

Hliníkové profily D50 typ I, trubka

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Provedení: teplem vytvrzeno, eloxováno v přírodním barevném provedení.Upozornění:V kombinaci s přírubou ložiska K2056 lze použít jako dopravní válečekZvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2057 Hliníkové profily D50 typ I, trubka 229 kB

Výkresy

Hliníkové profily D50 typ I, trubka

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProfilD

LIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Hmotnost
cca kg/m
CADPřís.CenaObjednat
K2057.50X1000505010008,168,163,263,260,760 na požádání

Pokyny k tomuto zboží

Nezobrazí-li se vaše požadovaná délka?


Pak kontaktujte náš odborný personál.
Maximální dodávaná délka činí 6000 mm.

Objednejte nyní zde.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33