Skupiny zboží
Trubkové spojky tvaru T hliník
K0475

Trubkové spojky tvaru T hliník

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Hladce vyleštěno.
Šroub s válcovou hlavou a šestihranná matice, pozinkované.
Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění a jiné průměry.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0475 Trubkové spojky tvaru T hliník 708 kB

Výkresy

Trubkové spojky tvaru T hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BCDEFGKLMPRSCADPřís.CenaObjednat
K0475.5121212,112,128253235,5255666432349M6x20  0,00 €
K0475.5141414,114,128253235,5255666432349M6x20  0,00 €
K0475.5151515,115,128253235,5255666432349M6x20  0,00 €
K0475.5161616,116,128253235,5255666432349M6x20  0,00 €
K0475.5181818,118,128253235,5255666432349M6x20  0,00 €
K0475.5202020,120,138404553408093603372,5M8x25  0,00 €
K0475.5252525,125,138404553408093603372,5M8x25  0,00 €
K0475.5303030,130,138404553408093603372,5M8x25  0,00 €
K0475.5404040,1540,1555566074561161348840108M10x30  0,00 €
K0475.5505050,2250,2263666684661311499845123M10x35  0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33