Skupiny zboží
Trubkové spojky patní hliník, pro lineární jednotku
K0499

Trubkové spojky patní hliník, pro lineární jednotku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Potaženo černou práškovou hmotou.
Válcový šroub a šestihranná matice pozinkované.
Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0499 Trubkové spojky patní hliník, pro lineární jednotku 251 kB
 Technické pokyny k lineárním jednotkám trubkového systému 67,3 kB

Výkresy

Trubkové spojky patní hliník, pro lineární jednotku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDěrová
šablona
Typ E

B

CDLM1M2M3M4V1CADPřís.CenaObjednat
K0499.1811842425,53728283030M6x20 0,00 €
K0499.3023060606,55040424245M8x25 0,00 €
K0499.4014090908,57060606464M10x30 0,00 €
K0499.5015010510510,58574748080M10x35 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33