Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Hladce vyleštěno.
Šroub s válcovou hlavou a šestihranná matice, pozinkované.
Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění a jiné průměry.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0477 Trubkové spojky patní hliník 774 kB

Výkresy

Trubkové spojky patní hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDěrová
šablona
A

BCDEGHKLMNOPRSUCADPřís.CenaObjednat
K0477.512112,16272535,542282837425302321M6x2030  0,00 €
K0477.514114,16272535,542282837425302321M6x2030  0,00 €
K0477.515115,16272535,542282837425302321M6x2030  0,00 €
K0477.516116,16272535,542282837425302321M6x2030  0,00 €
K0477.518118,16272535,542282837425302321M6x2030  0,00 €
K0477.520220,1742,5405360404250608423329M8x2545  0,00 €
K0477.525225,1742,5405360404250608423329M8x2545  0,00 €
K0477.530230,1742,5405360404250608423329M8x2545  0,00 €
K0477.540140,179615674906060709010644040M10x3064  0,00 €
K0477.550150,221170668410574748510514804549,5M10x3580  0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33