- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Trubková spojka
- K0472
Trubkové spojky křížové plast
- K0472
Trubkové spojky křížové hliník
- K0472
Trubkové spojky křížové nerezová ocel
- K0472
Trubkové spojky křížové hliník
- K0473
Trubkové spojky křížové plast
- K0473
Trubkové spojky křížové hliník
- K0474
Trubkové spojky křížové plast
- K0474
Trubkové spojky křížové hliník
- K0475
Trubkové spojky tvaru T plast
- K0475
Trubkové spojky tvaru T, z plastu, s kulovým kloubem
- K0475
Trubkové spojky tvaru T hliník
- K0475
Trubkové spojky tvaru T, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0475
Trubkové spojky tvaru T nerezová ocel
- K0476
Trubkové spojky tvaru T plast
- K0476
Trubkové spojky tvaru T hliník
- K0476
Trubkové úhlové spojky z plastu
- K0476
Trubkové spojky úhlové hliník
- K0477
Trubkové spojky patní plast
- K0477
Trubkové patní spojky, z plastu, s kulovým kloubem
- K0477
Trubkové spojky patní hliník
- K0477
Trubkové patní spojky, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0477
Trubková spojka, patka nerezová ocel
- K0478
Trubkové spojky patní plast
- K0478
Trubkové spojky patní hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové plast
- K0479
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové nerezová ocel
- K0480
Trubkové spojky přírubové plast
- K0480
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0481
Trubkové spojky přímé plast
- K0483
Trubkové spojky přímé, plast
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z plastu, s kulovým kloubem
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s dvojitým kulovým kloubem
- K0484
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
- K0484
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0485
Trubkové spojky kloubové plast, s vnějším ozubením
- K0485
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnějším ozubením
- K0486
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
- K0486
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0487
Trubkové spojky s kloubovou nohou plast, s vnitřním ozubením
- K0487
Trubkové spojky pro kloubovou nohu z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0488
Trubkové spojky kloubové plast
- K0488
Trubkové spojky kloubové hliník
- K0489
Trubkové spojky kloubové plast
- K0489
Trubkové spojky, kloub, z plastu s kulovým kloubem
- K0489
Trubkové spojky kloubové hliník
- K0489
Trubkové spojky, kloub, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0490
Trubkové spojky s kloubovou paticí plast
- K0490
Trubkové spojky s kloubovou paticí, hliník
- K0491
Redukční pouzdra čtyřhranná
- K0492
Redukční pouzdra kruhová
- K0495
Jednotky lineárních vedení
- K0495
Jednotky lineárních vedení z nerezové oceli
- K0493
Trubky s kruhovým a čtyřhranným profilem
- K1966
Kruhové trubky z hliníku, s drážkou
- K1967
Pojistka proti pootočení, z plastu, pro trubkové spojky
- K0494
Uzavírací zátky z plastu pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2028
Ochranné krytky z plastu pro kulaté trubky
- K2029
Ochranné krytky z plastu pro čtyřhranné trubky
- K0496
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
- K0496
Trubkové spojky křížové z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0497
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
- K0498
Trubkové spojky přírubové hliník pro lineární jednotku
- K0498
Trubkové spojky přírubové z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0499
Trubkové spojky patní hliník, pro lineární jednotku
- K0499
Trubkové spojky s patkou z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- Držáky monitoru
- Konektor
- Příslušenství pro hliníkové profily
- Lean trubkové spojky Ø30, typ I
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0493Trubky s kruhovým a čtyřhranným profilem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.0037. Hliník EN AW-6060.Provedení: Ocel, pozinkovaná. Hliník, eloxovaný.Upozornění:Tolerance se u trubek s kruhovým a čtvercovým profilem stanovují individuálně, a to v závislosti na celém systému upínaných trubek.
*Hliník čtyřhranná trubka 10X10 lze dodat výlučně jako plný materiál.Na vyžádání:- přířez podle požadavků (L max. 5000 mm) - nerezové trubky (L max. 3000 mm) Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Název | D1 | D2 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0493.0112X500 | ocel | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.0112X1000 | ocel | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.0112X2000 | ocel | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0493.0114X500 | ocel | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.0114X1000 | ocel | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.0114X2000 | ocel | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0493.0115X500 | ocel | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.0115X1000 | ocel | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.0115X2000 | ocel | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0493.0116X500 | ocel | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.0116X1000 | ocel | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.0116X2000 | ocel | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0493.0118X500 | ocel | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.0118X1000 | ocel | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.0118X2000 | ocel | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0493.0120X500 | ocel | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.0120X1000 | ocel | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.0120X2000 | ocel | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0493.0125X500 | ocel | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.0125X1000 | ocel | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.0125X2000 | ocel | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0493.0130X500 | ocel | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.0130X1000 | ocel | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.0130X2000 | ocel | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0493.0140X500 | ocel | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.0140X1000 | ocel | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.0140X2000 | ocel | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0493.0150X500 | ocel | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.0150X1000 | ocel | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.0150X2000 | ocel | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0493.0220X500 | hliník | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.0220X1000 | hliník | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.0220X2000 | hliník | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0493.0230X500 | hliník | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.0230X1000 | hliník | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.0230X2000 | hliník | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0493.0240X500 | hliník | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.0240X1000 | hliník | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.0240X2000 | hliník | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0493.0250X500 | hliník | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.0250X1000 | hliník | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.0250X2000 | hliník | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 2000 |  | | 0,00 € | |
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Název | D1 | D2 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0493.4120X500 | ocel | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.4120X1000 | ocel | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.4120X2000 | ocel | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0493.4125X500 | ocel | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 500 | | | 0,00 € | | K0493.4125X1000 | ocel | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 1000 | | | 0,00 € | | K0493.4125X2000 | ocel | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 2000 | | | 0,00 € | | K0493.4130X500 | ocel | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.4130X1000 | ocel | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.4130X2000 | ocel | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0493.4140X500 | ocel | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.4140X1000 | ocel | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.4140X2000 | ocel | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0493.4210X500 | hliník | 10 x 10 | 10* | - | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.4210X1000 | hliník | 10 x 10 | 10* | - | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.4210X2000 | hliník | 10 x 10 | 10* | - | 2000 |  | | 0,00 € | | K0493.4220X500 | hliník | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.4220X1000 | hliník | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.4220X2000 | hliník | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0493.4230X500 | hliník | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.4230X1000 | hliník | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.4230X2000 | hliník | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0493.4240X500 | hliník | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 500 |  | | 0,00 € | | K0493.4240X1000 | hliník | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0493.4240X2000 | hliník | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 2000 |  | | 0,00 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|