Skupiny zboží
Jednotky lineárních vedení z nerezové oceli
K0495

Jednotky lineárních vedení z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Přesná trubka podle DIN EN 10305, nerezová ocel 1.4301.
Vřeteno s trapézovým závitem, pravý závit, válcovaný, nerezová ocel 1.4301.
Upozornění:Střední rozmezí otáček, samosvorné.

zdvih S = délka L – (2 x L2 + J).
Na vyžádání:Levý závit, 2 hnací čepy, další zdvihy nebo ovládací kola.Příslušenství:- Vedení nerezová ocel K0496, K0498, K0499
- Svorky k systému na spojování trubek
Princip funkce:Rotační pohyb závitového vřetena je převeden na lineární pohyb vodícího supportu.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0495 Jednotky lineárních vedení z nerezové oceli 122 kB
 Technické pokyny k lineárním jednotkám trubkového systému 67,3 kB

Výkresy

Jednotky lineárních vedení z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Typ E

VřetenoLZdvih
S
BD1JL1L2MP1
Lícované pero
DIN 6885
V1CADPřís.CenaObjednat
K0495.1300101X300s uložením kuličkového ložiska30Tr 14x3300109308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 0,00 €
K0495.1300101X500s uložením kuličkového ložiska30Tr 14x3500309308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 0,00 €
K0495.1300101X800s uložením kuličkového ložiska30Tr 14x3800609308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 0,00 €
K0495.1400101X300s uložením kuličkového ložiska40Tr 20x43001074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 0,00 €
K0495.1400101X500s uložením kuličkového ložiska40Tr 20x45003074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 0,00 €
K0495.1400101X800s uložením kuličkového ložiska40Tr 20x48006074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 0,00 €
K0495.1400101X1000s uložením kuličkového ložiska40Tr 20x410008074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33