Skupiny zboží
Trubkové spojky tvaru T nerezová ocel
K0475

Trubkové spojky tvaru T nerezová ocel

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nerezová ocel, jemný odlitek 1.4308.
Šroub s válcovou hlavou ISO 4762 a šestihranná matice ISO 4032, nerezová ocel.
Od Ø 30 mm šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017, nerezová ocel.
Provedení: Elektrolyticky leštěno.Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0475 Trubkové spojky tvaru T nerezová ocel 499 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubkové spojky tvaru T nerezová ocel

Trubkové spojky tvaru T, nerezová ocel, tvar A

více informací

Výkresy

Trubkové spojky tvaru T, nerezová ocel, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

EFKLMPRSCADPřís.CenaObjednat
K0475.11212A12,112,130,525323555,565,5432349,5M6x18 0,00 €
K0475.11414A14,114,130,525323555,565,5432349,5M6x18 0,00 €
K0475.11616A16,116,130,525323555,565,5432349,5M6x18 0,00 €
K0475.11818A18,118,130,525323555,565,5432349,5M6x18 0,00 €
K0475.12020A20,120,130,525323555,565,5432349,5M6x18 0,00 €

Trubkové spojky tvaru T, nerezová ocel, tvar B

více informací

Výkresy

Trubkové spojky tvaru T, nerezová ocel, tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

EFKLMPRSCADPřís.CenaObjednat
K0475.13030B30,130,14038,4384878875845.569M8x30 0,00 €
K0475.14040B40,1740,176050,45063112124,98752102,5M10x35 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33