Skupiny zboží
Trubkové spojky přírubové hliník
K0479

Trubkové spojky přírubové hliník

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Hladce vyleštěno.
Šroub s válcovou hlavou a šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění:* Oválná díra.Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění a jiné průměry.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0479 Trubkové spojky přírubové hliník 751 kB

Výkresy

Trubkové spojky přírubové hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDěrová
šablona
A

BCDEFGHKLMNOPRSUCADPřís.CenaObjednat
K0479.512112,15,5* (2x)18253531353832,541505-23-M6x2040  0,00 €
K0479.514214,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  0,00 €
K0479.515215,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  0,00 €
K0479.516116,15,5* (2x)18253531353832,541505-23-M6x2040  0,00 €
K0479.518218,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  0,00 €
K0479.520120,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  0,00 €
K0479.525125,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  0,00 €
K0479.530130,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  0,00 €
K0479.540340,178,5* (4x)425660708080748710510604052M10x3082  0,00 €
K0479.550350,2210,5* (4x)506665839098859812814624560M10x35100  0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33