Skupiny zboží
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
K0486

Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast.
Šroub s válcovou hlavou podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Černé.
Šroub s válcovou hlavou, šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění:Trubkové spojky kloubové s vnitřním ozubením lze s trubkovými spojkami kloubovými s vnějším ozobením (K0485) spojit do jednoho kloubového prvku.
Základní velikost pro kruhové trubky je Ø18 mm, resp. Ø30 mm. Upínání menších trubek nebo přechod z kulatých na čtyřhranné trubky lze provést pomocí redukčních pouzder K0492.
Na vyžádání:Umělohmotná svěrací páka pro upevnění.Příslušenství:- Redukční pouzdra K0492
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0486 Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením 697 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 131 kB

Výkresy

Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

CDEFGHKLNPSTCADPřís.CenaObjednat
K0486.18189,76,130252527,51461,55,721M6x18M6-DIN 985  0,00 €
K0486.303016,58,14540404322,595,56,528,5M8x25M8-DIN 985  0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33