Skupiny zboží
Trubkové spojky s kloubovou paticí plast
K0490

Trubkové spojky s kloubovou paticí plast

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast.
Šroub s válcovou hlavou podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Černé.
Šroub s válcovou hlavou, šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění:Trubkové spojky, kloubové patice jsou nastavitelné plynule o 180°.
Základní velikost pro kruhové trubky je Ø18 mm, resp. Ø30 mm. Upínání menších trubek nebo přechod z kruhových na čtyřhranné trubky lze provést pomocí redukčních pouzder K0492.
Na vyžádání:Umělohmotná svěrací páka pro upevnění.Příslušenství:- Redukční pouzdra K0492
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493
Vezměte na vědomí:Utahovací moment svěracích šroubů:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0490 Trubkové spojky s kloubovou paticí plast 704 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 131 kB

Výkresy

Trubkové spojky s kloubovou paticí plast

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BCDEFGHKLNOPRSCADPřís.CenaObjednat
K0490.18185,3 (2x)302526,5405020-655352134M6x18  0,00 €
K0490.30306,5 (4x)454041,5607532,560100,57,57528,552,5M8x25  0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33