Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma B, furo passante
K0147_B

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.Versão:Com vibroacabamento.
Superfície sem tratamento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0147_B Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma B, furo passante 189 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma B, furo passante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2HH3CADAces.PreçoEncomendar
K0147.206Btamboreado632122010 sob consulta
K0147.208Btamboreado840142514 sob consulta
K0147.210Btamboreado1050183220 sob consulta
K0147.212Btamboreado1263204025 sob consulta
K0147.216Btamboreado1680255030 sob consulta
K0147.220Btamboreado20100326338 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33