Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela em aço inoxidável semelhantes à norma DIN 6336
K0150

Manípulos em estrela em aço inoxidável semelhantes à norma DIN...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4308.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Retificado e polido ou jateado.
Pino roscado e pino de travessa com superfícies sem tratamento.
Indicação de desenho:
Forma B: furo passante
Forma C: furo cego
Forma D: rosca furada
Forma E: furo cego roscado
Forma L: com rosca macho
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0150 Manípulos em estrela em aço inoxidável semelhantes à norma DIN 6336 195 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela em aço inoxidável semelhantes à norma DIN 6336

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma B, furo passante

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma B, furo passante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HH3CADAces.PreçoEncomendar
K0150.232062Bpolido632122110 sob consulta
K0150.240082Bpolido840142613 sob consulta
K0150.250102Bpolido1050183417 sob consulta
K0150.263122Bpolido1263204221 sob consulta
K0150.232063Bjateado632122110 sob consulta
K0150.240083Bjateado840142613 sob consulta
K0150.250103Bjateado1050183417 sob consulta
K0150.263123Bjateado1263204221 sob consulta

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma C, furo cego

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma C, furo cego

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
K0150.332062Cpolido6321221101215 sob consulta
K0150.340082Cpolido8401426131518 sob consulta
K0150.350102Cpolido10501834171821 sob consulta
K0150.363122Cpolido12632042212225 sob consulta
K0150.332063Cjateado6321221101215 sob consulta
K0150.340083Cjateado8401426131518 sob consulta
K0150.350103Cjateado10501834171821 sob consulta
K0150.363123Cjateado12632042212225 sob consulta

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma D, rosca furada

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma D, rosca furada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2D6HH3TCADAces.PreçoEncomendar
K0150.432062DpolidoM632126,4211011 sob consulta
K0150.440082DpolidoM840148,4261314 sob consulta
K0150.450102DpolidoM10501810,5341718 sob consulta
K0150.463122DpolidoM12632013422122 sob consulta
K0150.432063DjateadoM632126,4211011 sob consulta
K0150.440083DjateadoM840148,4261314 sob consulta
K0150.450103DjateadoM10501810,5341718 sob consulta
K0150.463123DjateadoM12632013422122 sob consulta

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma E, furo cego roscado

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma E, furo cego roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
K0150.532062EpolidoM6321221101215 sob consulta
K0150.540082EpolidoM8401426131518 sob consulta
K0150.550102EpolidoM10501834171821 sob consulta
K0150.563122EpolidoM12632042212225 sob consulta
K0150.532063EjateadoM6321221101215 sob consulta
K0150.540083EjateadoM8401426131518 sob consulta
K0150.550103EjateadoM10501834171821 sob consulta
K0150.563123EjateadoM12632042212225 sob consulta

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma L, com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma L, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1

D2HH3LCADAces.PreçoEncomendar
K0150.632063X15LjateadoM63212211015 sob consulta
K0150.632063X20LjateadoM63212211020 sob consulta
K0150.632063X25LjateadoM63212211025 sob consulta
K0150.632063X30LjateadoM63212211030 sob consulta
K0150.640083X20LjateadoM84014261320 sob consulta
K0150.640083X25LjateadoM84014261325 sob consulta
K0150.640083X30LjateadoM84014261330 sob consulta
K0150.640083X40LjateadoM84014261340 sob consulta
K0150.650103X25LjateadoM105018341725 sob consulta
K0150.650103X30LjateadoM105018341730 sob consulta
K0150.650103X40LjateadoM105018341740 sob consulta
K0150.650103X50LjateadoM105018341750 sob consulta
K0150.663123X30LjateadoM126320422130 sob consulta
K0150.663123X40LjateadoM126320422140 sob consulta
K0150.663123X50LjateadoM126320422150 sob consulta
K0150.663123X60LjateadoM126320422160 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33