Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela em biopolímero semelhante à norma DIN 6336
K0155

Manípulos em estrela em biopolímero semelhante à norma DIN 6336

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Biopolímero. Bucha e pino roscado em aço.Versão:Bucha ou pino roscado zincados, passivados na cor azul.
Faia na cor natural com fibras de faia ou tingida de grafite escuro.
Vantagens:Este bioplástico é feito a partir de recursos totalmente renováveis (livres de petróleo).
Proteção dos recursos fósseis esgotáveis.
As fibras de madeira são 100% procedentes de florestas locais da Alemanha.
Características:Boa resistência mecânica (testado no mínimo com segurança dupla).
Biopolímero é reciclável (comparável aos termoplásticos).
Apropriado para uso externo (não é biodegradável).
Boa resistência contra ácidos fortes e álcalis.
Por um curto período, oferece resistência a alcoóis, combustíveis, óleos minerais, graxa.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0155 Manípulos em estrela em biopolímero semelhante à norma DIN 6336 199 kB
 Indicação técnica NATURE grip 234 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela em biopolímero semelhante à norma DIN 6336

Manípulos em estrela em biopolímero com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela em biopolímero com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Cor
do corpo
básico
DD1D8HH3LCADAces.PreçoEncomendar
K0155.104061143X15Lfaia cor naturalM63214201015 sob consulta
K0155.10408143X20Lfaia cor naturalM83214201020 sob consulta
K0155.104081143X25Lfaia cor naturalM84018251325 sob consulta
K0155.10410143X25Lfaia cor naturalM104018251325 sob consulta
K0155.104101143X25Lfaia cor naturalM105022321725 sob consulta
K0155.10412143X25Lfaia cor naturalM125022321725 sob consulta
K0155.10406190X15Lgrafite RAL 7021M63214201015 sob consulta
K0155.1040890X20Lgrafite RAL 7021M83214201020 sob consulta
K0155.10408190X25Lgrafite RAL 7021M84018251325 sob consulta
K0155.1041090X25Lgrafite RAL 7021M104018251325 sob consulta
K0155.10410190X25Lgrafite RAL 7021M105022321725 sob consulta
K0155.1041290X25Lgrafite RAL 7021M125022321725 sob consulta

Manípulos em estrela em biopolímero com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela em biopolímero com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Cor
do corpo
básico
DD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
K0155.102051143Kfaia cor naturalM53214201010 sob consulta
K0155.10206143Kfaia cor naturalM63214201010 sob consulta
K0155.10208143Kfaia cor naturalM84018251314 sob consulta
K0155.102081143Kfaia cor naturalM85022321714 sob consulta
K0155.102101143Kfaia cor naturalM104018251314 sob consulta
K0155.10210143Kfaia cor naturalM105022321714 sob consulta
K0155.102121143Kfaia cor naturalM125022321718 sob consulta
K0155.10205190Kgrafite RAL 7021M53214201010 sob consulta
K0155.1020690Kgrafite RAL 7021M63214201010 sob consulta
K0155.1020890Kgrafite RAL 7021M84018251314 sob consulta
K0155.10208190Kgrafite RAL 7021M85022321714 sob consulta
K0155.10210190Kgrafite RAL 7021M104018251314 sob consulta
K0155.1021090Kgrafite RAL 7021M105022321714 sob consulta
K0155.10212190Kgrafite RAL 7021M125022321718 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33